ZHCSSI5B December 2022 – March 2024 BQ25758
PRODUCTION DATA
该器件集成了所有环路补偿功能,因此可提供易于使用的高密度解决方案。
转换器采用同步降压/升压转换器,这允许从多种输入电压源进行转换。转换器以降压、降压/升压或升压模式运行。转换器可跨三种工作模式不间断地连续运行。在降压/升压模式期间,转换器交替使用 SW1 脉冲和 SW2 脉冲,有效开关频率在这些脉冲之间交错,以实现最高效率运行。
在升压模式运行期间,HS FET 在每个开关周期中被强制开启 225ns,以确保将电感器能量传递到输出,从而有效限制最大升压比。例如,当器件配置为以 500kHz 的频率开关时,开关周期为 2μs,产生的占空比限制为 (1 - 0.225μs/2μs) = 88.75%。假设效率为 100%,给定 5V 输入,这将转换为最大 44V 输出。真实输出将低于该理想限制。在较低的开关频率下,最大占空比会增加,从而使限制变得不那么重要。
| 模式 | BUCK | BUCK-BOOST | 升压 |
|---|---|---|---|
| HS 降压 FET | 以 fSW 频率进行开关 | 开关(fSW 在 SW1 和 SW2 之间交错) | 导通 |
| LS 降压 FET | 以 fSW 频率进行开关 | 开关(fSW 在 SW1 和 SW2 之间交错) | 关断 |
| LS 升压 FET | 关断 | 开关(fSW 在 SW1 和 SW2 之间交错) | 以 fSW 频率进行开关 |
| HS 升压 FET | 导通 | 开关(fSW 在 SW1 和 SW2 之间交错) | 以 fSW 频率进行开关 |