ZHCSSI5B December 2022 – March 2024 BQ25758
PRODUCTION DATA
SRP 和 SRN 之间的电池电流检测电阻固定为 5mΩ;不建议使用不同的值。ACP 和 ACN 之间的输入电流检测电阻通常为 2mΩ,但可以增大以在较低检测电流下实现更高的精度。在 USB-PD EPR 应用中,建议使用 5mΩ 检测电阻以实现步长为 50mA 的可编程性。此外,如果不需要输入电流限制功能,则可以将 ACP 和 ACN 短接在一起。对于这两个检测电阻,建议使用滤波器网络,如典型应用中所示。
对于输入电流和输出电流,可以分别使用 I2C 接口或 IIN 和 IOUT 引脚上的外部编程电阻器对限制进行编程。
| 参数 | 公式 | 值 |
|---|---|---|
| 输入电流硬件限制 | 未使用 | 将 IIN 引脚拉至 GND |
| 输入电流软件限制 | 未使用 | REG06 = 0x0640(50A,具有 2mΩ RAC_SNS) |
| 输出电流硬件限制 | RIOUT = KICHG/8A | 对于 8A(具有 5mΩ RBAT_SNS)为 6.25kΩ |
| 输出电流软件限制 | ICHG = 5A | REG02 = 0x0190 (5A) |
默认输入检测电阻 (RAC_SNS) 为 2mΩ,寄存器允许高达 50A 的输入电流限制。如果需要较低的电流,则可以使用较高的电阻器,例如 5mΩ。在这种情况下,IAC_DPM 寄存器值应乘以系数 2/5,以编程正确的电流。例如,如果使用 5mΩ RAC_SNS,并且寄存器被编程为值 0x60,则 RAC_SNS 上的真实最大电流将为:12A * 2/5 = 4.8A。同样,用于设置 IIN 下拉电阻器的 KILIM 参数应乘以系数 2/5。例如,使用 5mΩ RAC_SNS 电阻器,可实现 6A 电流限制,如下所示:RILIM = KILIM * (2/5)/6A = 3.3kΩ。