ZHCSSI5B December 2022 – March 2024 BQ25758
PRODUCTION DATA
引脚 | I/O | 说明 | |
---|---|---|---|
名称 | 编号 | ||
SCL | 1 | DI | I2C 接口时钟 – 通过 10kΩ 电阻器将 SCL 连接到逻辑轨。 |
SDA | 2 | DIO | I2C 接口数据 – 通过 10kΩ 电阻器将 SDA 连接到逻辑轨。 |
INT | 3 | DO | 开漏中断输出 – 通过 10kΩ 电阻器将 INT 引脚连接到逻辑轨。INT 引脚向主机发送一个低电平有效的 256μs 脉冲,以报告控制器器件状态和故障。 |
STAT | 4 | DO | 开漏状态输出 – 通过 10kΩ 电阻器连接至上拉电源轨。当 DIS_STAT_PIN 位设置为 1 时,可以禁用 STAT 引脚功能。禁用后,该引脚可通过 FORCE_STAT_ON 位用作通用指示器。 |
NC | 5 | - | 未连接 - 将此引脚悬空,不要连接到 PGND |
PG/STAT3 | 6 | DO | 开漏低电平有效电源正常状态指示器 – 通过 10kΩ 电阻器连接到上拉电源轨。如果 VAC 处于编程的 ACUV/ACOV 工作窗口之内,则 LOW 表示输入源良好。当 DIS_PG_PIN 位设置为 1 时,可以禁用 PG 引脚功能。禁用后,该引脚可通过 FORCE_STAT3_ON 位用作通用指示器。 |
CE/STAT4 | 7 | DIO | 低电平有效使能引脚 – 当 EN_CHG 位为 1 且 CE 引脚为低电平时,会启用电源转换。必须将 CE 引脚拉至高电平或低电平,不要保持悬空。当 DIS_CE_PIN 位设置为 1 时,可以禁用 CE 引脚功能。禁用后,该引脚可通过 FORCE_STAT4_ON 位用作通用指示器。 |
TS/NC | 8 | AI | 温度鉴定电压输入 – 此引脚的功能通常被禁用。如果不需要,请将该引脚保持悬空。 要启用引脚功能,请将 EN_TS 寄存器位设置为 1。连接一个负温度系数热敏电阻。使用从 REGN 到 TS 再到 PGND 的电阻分压器对温度窗口进行编程。当 TS 引脚电压超出范围时,电源转换暂停。建议使用 103AT-2 10kΩ 热敏电阻。 |
IOUT | 9 | AI | 输出电流限制设置 – IOUT 引脚设置最大输出电流,并可用于监测输出电流。连接到 PGND 的编程电阻用于将输出电流限制设置为 IIOUT = KIOUT/RIOUT。当器件处于输出电流调节状态时,IOUT 引脚电压为 VREF_IOUT。当 IOUT 引脚电压小于 VREF_IOUT 时,实际输出电流可按下式计算:IOUT = KIOUT x VIOUT / ( RIOUT x VREF_IOUT)。实际输出电流限制是 IOUT 引脚或 IOUT_REG 寄存器位设置的限制中的较低者。当 EN_IOUT_PIN 位为 0 时,可以禁用该引脚功能。如果不使用 IOUT 引脚,该引脚应拉至 PGND,不要悬空。 |
IIN | 10 | AI | 输入电流限制设置 – IIN 引脚设置最大输入电流,并可用于监测输入电流。连接到 PGND 的编程电阻用于将输入电流限制设置为 ILIM = KILIM/RIIN。当器件处于输入电流调节状态时,IIN 引脚上的电压为 VREF_IILIM。当 IIN 引脚电压小于 VREF_ILIM 时,实际输入电流可按下式计算:IAC = KILIM x VIIN / ( RIIN x VREF_ILIM)。实际输入电流限制是 IIN 引脚或 IAC_DPM 寄存器位设置的限制中的较低者。当 EN_IIN_PIN 位为 0 时,可以禁用该引脚功能。如果不使用 IIN 引脚,该引脚应拉至 PGND,不要悬空。 |
NC | 11 | - | 未连接 - 将此引脚悬空,不要连接到 PGND |
VO_SNS | 12 | AI | 输出电压检测 – 开尔文直接连接到输出电压调节点。 |
SRN | 13 | AI | 电流检测电阻,负输入 – 在 SRN 和 SRP 之间放置一个 0.47μF 陶瓷电容器,以提供差模滤波。在 SRN 引脚和 PGND 之间放置一个可选的 0.1μF 陶瓷电容器,实现共模滤波。 |
SRP | 14 | AI | 电流检测电阻,正输入 – 在 SRN 和 SRP 之间放置一个 0.47μF 陶瓷电容器,以提供差模滤波。在 SRP 引脚和 PGND 之间放置一个 0.1μF 陶瓷电容器,实现共模滤波。 |
NC | 15 | - | 未连接 - 将此引脚悬空,不要连接到 PGND |
NC | 16 | - | 未连接 - 将此引脚悬空,不要连接到 PGND |
模式 | 17 | AI | 模式编程电阻 – 在该引脚与 PGND 之间连接一个电阻器,以便在降压/升压或仅降压操作之间进行选择。 请参考 MODE 引脚配置部分了解更多详细信息。 |
SW2 | 18 | AI | 升压侧半桥开关节点 – |
HIDRV2 | 19 | AO | 升压侧高侧栅极驱动器 – 连接到升压高侧 N 沟道 MOSFET 栅极。 |
BTST2 | 20 | P | 升压侧高侧功率 MOSFET 栅极驱动器电源 – 在 BTST2 和 SW2 之间连接一个电容器,为高侧 MOSFET 栅极驱动器提供偏置。 |
LODRV2 | 21 | AO | 升压侧低侧栅极驱动器 – 连接到升压低侧 N 沟道 MOSFET 栅极。 |
PGND | 22 | - | 电源接地回路 – 低侧栅极驱动器的高电流接地连接。 |
DRV_SUP | 23 | P | 栅极驱动电源输入 – 该引脚上的电压用于驱动降压/升压转换器开关 FET 的栅极。在 DRV_SUP 和电源地之间连接一个 4.7μF 陶瓷电容器。通过将 REGN 连接到 DRV_SUP 引脚,REGN LDO 电压可用作所有开关 FET 的栅极驱动器电源。在高压应用中,可以通过外部电源直接提供高达 12V 的 DRV_SUP 电压,以实现更高的开关效率。有关更多详细信息,请参阅节 6.3.3.3。 |
REGN | 24 | P | 内部线性稳压器输出 – 在 REGN 与电源地之间连接一个 4.7μF 陶瓷电容器。通过将 REGN 连接到 DRV_SUP 引脚,REGN LDO 电压可用作所有开关 FET 的栅极驱动器电源。在高压应用中,可以通过外部电源直接提供高达 12V 的 DRV_SUP 电压,以实现更高的开关效率。有关更多详细信息,请参阅节 6.3.3.3。 |
LODRV1 | 25 | AO | 降压侧低侧栅极驱动器 – 连接到降压低侧 N 沟道 MOSFET 栅极。 |
BTST1 | 26 | P | 降压侧高侧功率 MOSFET 栅极驱动器电源 – 在 BTST1 和 SW1 之间连接一个电容器,为高侧 MOSFET 栅极驱动器提供偏置。 |
HIDRV1 | 27 | AO | 降压侧高侧栅极驱动器 – 连接到降压高侧 N 沟道 MOSFET 栅极。 |
SW1 | 28 | AI | 升压侧半桥开关节点 – |
ACN | 29 | AI | 适配器电流检测电阻,负输入 – 在 ACN 和 ACP 之间放置一个 0.47μF 陶瓷电容器,以提供差模滤波。在 ACN 引脚和 PGND 之间放置一个可选的 0.1μF 陶瓷电容器,实现共模滤波。 |
ACP | 30 | AI | 适配器电流检测电阻,正输入 – 在 ACN 和 ACP 之间放置一个 0.47μF 陶瓷电容器,以提供差模滤波。在 ACP 引脚和 PGND 之间放置一个 0.1μF 陶瓷电容器,实现共模滤波 |
NC | 31 | - | 未连接 - 将此引脚悬空,不要连接到 PGND |
VAC | 32 | P | 输入电压检测和电源 - VAC 是为 IC 供电的输入偏置。在引脚和 PGND 之间连接一个 1µF 电容器。启用反向模式时,引脚 32 被调节为 VAC_REV。 |
33 | |||
ACUV | 34 | AI | VAC 欠压比较器输入 – 在 VAC 和 PGND 之间连接一个电阻分压器以对欠压保护进行编程。当该引脚降至 VREF_ACUV 以下时,器件停止运行。输入电压调节基准的硬件限制为 VACUV_DPM。实际输入电压调节设置是引脚编程值和 VAC_DPM 寄存器值中的较高者。如果不使用 ACUV 编程,则将该引脚拉至 VAC,不要悬空。 |
ACOV | 35 | AI | VAC 过压比较器输入 – 在 VAC 和 PGND 之间连接一个电阻分压器以对过压保护进行编程。当该引脚升至 VREF_ACOV 以上时,器件停止运行。如果不使用 ACOV 编程,则将该引脚拉至 PGND,不要悬空。 |
FSW_SYNC | 36 | DAI | 开关频率和同步输入 – 将外部电阻连接到 FSW_SYNC 引脚和 PGND 以设置标称开关频率。该引脚还可用于将 PWM 控制器与外部时钟进行同步。 |
散热焊盘 | 37 | - | IC 下方的裸露焊盘 – 始终将散热焊盘焊接到电路板上,并在散热焊盘平面上通过过孔星形连接到 PGND 和大电流电源转换器的接地平面。它还用作散热焊盘以进行散热。 |