ZHCSN83A june 2020 – january 2021 BQ25731
PRODUCTION DATA
BQ25731 是一款同步降压/升压电池充电控制器,可通过 USB 适配器、高电压 USB-C 电力输送 (PD) 源和传统适配器等各种输入源为 1 至 5 节电池充电。它为空间受限的 1 至 5 节电池充电应用提供了一个元件数很少的高效解决方案。
在上电期间,充电器基于输入源和电池状况,将转换器设置为降压、升压或降压/升压配置。充电器可在降压、升压、降压/升压工作模式间无缝转换,无需主机控制。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| BQ25731 | WQFN (32) | 4.00mm × 4.00mm |