ZHCSNP0A august 2020 – march 2021 BQ25171-Q1
PRODUCTION DATA
CIN = 1 µF, COUT = 1 µF, VIN = 5 V, VOUT = 3.8 V, ICHG = 250 mA (unless otherwise specified)

| RISET = 1.2 kΩ |

| VIN = 5 V → 0 V |

| CE = Low → High |

| VIN = 5 V → 9 V | VOUT = VSET = 4.2 V | |

| VOUT = VSET = 4.2 V → 0 V | ||

| ISET = 50 mA → 500 mA |

| RISET = 1.2 kΩ | OUT = open-circuit |

| CE = High → Low |


| VOUT = VSET = 4.2 V | ISYS = 0 mA → 500 mA | |

| ISET = 1.2 kΩ → 0 Ω | ||