ZHCSL77E April 2020 – April 2025 AWR6443 , AWR6843
PRODUCTION DATA
器件的所有 IO 引脚(NERROR IN、NERROR_OUT 和 WARM_RESET 除外)都是非失效防护的;因此,需要注意的是,如果器件没有 VIO 电源,则不能从外部驱动这些引脚。
无法确保电源斜坡期间的 GPIO 状态。如果 GPIO 用于 GPIO 状态至关重要的应用中,即使 NRESET 为低电平,也应使用三态缓冲器将 GPIO 输出与雷达器件隔离,并使用拉电阻来定义应用中所需的状态。发送到雷达器件的 NRESET 信号可用于控制三态缓冲器的输出使能 (OE)。