ZHCSL77E April 2020 – April 2025 AWR6443 , AWR6843
PRODUCTION DATA
一旦器件复位置为无效,主(控制)系统的 R4F 处理器就开始从片上 ROM 存储器执行其引导加载程序。
主系统的引导加载程序在两种基本模式下运行,可通过配置称为“通电检测”(SOP) 的引脚在用户硬件(印刷电路板)上指定这些模式。引导加载程序固件会扫描器件边界上的这些引脚并选择引导加载程序运行的模式。
表 8-1 枚举了相关的 SOP 组合以及这些组合如何映射到引导加载程序运行。
| SOP2 | SOP1 | SOP0 | 引导加载程序模式和运行方式 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 功能模式 器件引导加载程序将用户应用程序从 QSPI 串行闪存加载到内部 RAM 中并将控制切换到内部 RAM。 |
| 1 | 0 | 1 | 刷写模式 器件引导加载程序循环工作,允许将用户应用程序(或器件固件补丁 - 由 TI 提供)刷写到串行闪存中。 |
| 0 | 1 | 1 | 调试模式 引导加载程序被绕过并且暂定 R4F 处理器。这使得用户能够在一个已知点上连接仿真器 |