ZHCSL77E April 2020 – April 2025 AWR6443 , AWR6843
PRODUCTION DATA
AWR6843 器件包括用于三个发送器和四个接收器的整个毫米波模块和模拟基带信号链,以及一个客户可编程 MCU。该器件适用于在存储器、处理能力和应用代码大小要求不太高的使用案例中作为片上雷达使用。例如,从 24GHz 窄带实现发展而来的成本敏感型汽车应用以及一些新兴的简单超短距离雷达应用。该器件的典型应用示例包括:车内儿童检测、乘员检测、安全带提醒装置、手势检测、驾驶员生命体征监测。
在可扩展性方面,AWR6843 器件可与低端外部 MCU 配合使用,以满足更复杂的应用,这些应用可能需要额外的存储器来支持更大的应用软件占用空间和更快的接口。由于 AWR6843 器件还提供高速数据接口(例如串行 LVDS),因此适用于连接功能更强大的外部处理块。在此处,系统设计人员可以选择使用 AWR6843 来提供原始 ADC 数据。