ZHCSL77E April 2020 – April 2025 AWR6443 , AWR6843
PRODUCTION DATA
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 接收器 | 噪声系数 | 60 至 64 GHz | 12 | dB | ||
| 1dB 压缩点(带外)(1) | -12 | dBm | ||||
| 最大增益 | 48 | dB | ||||
| 增益范围 | 18 | dB | ||||
| 增益阶跃大小 | 2 | dB | ||||
| 中频带宽(2) | 10 | MHz | ||||
| ADC 采样速率(实数) | 25 | Msps | ||||
| ADC 采样速率(实数复数 1x) | 12.5 | Msps | ||||
| ADC 分辨率 | 12 | 位 | ||||
| 空闲通道杂散 | -90 | dBFS | ||||
| 发送器 | 输出功率 | 12 | dBm | |||
| 电源退避范围 | 26 | dB | ||||
| 时钟子系统 | 频率范围 | 60 | 64 | GHz | ||
| 斜坡速率 | 250 | MHz/µs | ||||
| 1MHz 偏移时的相位噪声 | 60 至 64 GHz | -93 | dBc/Hz | |||
| 可用 HPF 转角频率 (kHz) | |
| HPF1 | HPF2 |
| 175、235、350、700 | 350、700、1400、2800 |
图 7-2 展示了与编程的接收器增益相关的噪声系数和带内 P1dB 参数的变化。
图 7-2 噪声系数、带内 P1dB 与接收器增益间的关系