ZHCSL77E April 2020 – April 2025 AWR6443 , AWR6843
PRODUCTION DATA
AWR6843 时钟子系统通过 40MHz 晶体的输入基准,生成 60GHz 至 64GHz 的频率。它具有一个内置振荡器电路,后跟一个清理 PLL 和一个射频合成器电路。然后,射频合成器的输出由 X3 乘法器进行处理,以生成 60GHz 至 64GHz 频谱范围内的所需频率。通过计时引擎模块对射频合成器输出进行调制,以生成传感器有效运行所需的波形。
清理 PLL 还在系统唤醒后为主机处理器提供基准时钟。
时钟子系统还具有内置的机制,用于检测晶体是否存在以及监测所生成的时钟的质量。
图 8-2 介绍了时钟子系统。
图 8-2 时钟子系统