ZHCSQP3B September 2023 – September 2023 AMC131M03
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IS | 安全输入、输出或电源电流 | RθJA = 73.5°C/W,DVDD = 5.5V, TJ = 150°C,TA = 25°C |
309 | mA | ||
| RθJA = 73.5°C/W,DVDD = 3.3V, TJ = 150°C,TA = 25°C |
472 | |||||
| PS | 安全输入、输出或总电源 | RθJA = 73.5°C/W,TJ = 150°C,TA = 25°C | 1700 | mW | ||
| TS | 最高安全温度 | 150 | °C | |||