ZHCSQP3B September 2023 – September 2023 AMC131M03
PRODUCTION DATA
可通过调整数据速率和增益来优化 AMC131M03 噪声性能。当通过降低数据速率来增加平均值时,噪声会相应地下降。表 7-1 总结了 AMC131M03 在 DVDD 引脚上使用 1.2V 内部基准和 3.3V 电源的噪声性能。这些数据代表 TA = 25°C、fCLKIN = 8.192MHz 时的典型噪声性能。时钟分频器配置为默认设置(即 CLOCK 寄存器中的 CLK_SEL[1:0] 位设置为 00b),因此调制器时钟频率 (fMOD) 等于 fCLKIN/2。显示的数据是典型的以输入为基准的噪声结果,其中模拟输入短接在一起并取通道 0 的多个读数的平均值。至少使用了 1 秒的连续读数来计算每个读数的 RMS 噪声。表 7-2 列出了动态范围,表 7-3 列出了根据噪声数据计算得出的有效分辨率。方程式 1 用于计算动态范围。 方程式 2 用于计算有效分辨率。在每种情况下,VREF 对应于内部 1.2V 基准。在全局斩波模式下,噪声得到改善,降低为原来的 1/√2。
噪声性能与 OSR 和增益设置成比例,但独立于配置的功耗模式。因此,当选择相同的 OSR 和增益设置时,该器件在不同的功率模式下表现出相同的噪声性能。但是,OSR 设置下的数据速率根据不同功耗模式应用的时钟频率进行调节。


| OSR | 数据速率 (kSPS), fCLKIN = 8.192MHz |
增益 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | ||
| 16384 | 0.25 | 3.92 | 2.15 | 1.69 | 0.97 | 0.84 | 0.47 | 0.57 | 0.51 |
| 8192 | 0.5 | 4.55 | 3.16 | 2.91 | 2.23 | 1.67 | 1.55 | 1.07 | 0.92 |
| 4096 | 1 | 6.35 | 3.85 | 3.17 | 2.43 | 1.76 | 1.56 | 1.53 | 1.67 |
| 2048 | 2 | 7.55 | 4.92 | 3.92 | 2.94 | 2.46 | 1.68 | 1.56 | 1.85 |
| 1024 | 4 | 8.43 | 6.06 | 5.04 | 4.03 | 3.39 | 1.75 | 2.03 | 2.86 |
| 512 | 8 | 12.26 | 9.21 | 7.60 | 6.34 | 5.15 | 4.22 | 4.63 | 4.36 |
| 256 | 16 | 17.45 | 11.88 | 10.51 | 8.39 | 7.10 | 6.35 | 5.58 | 4.75 |
| 128 | 32 | 26.24 | 17.20 | 14.68 | 10.44 | 7.75 | 7.72 | 8.35 | 7.87 |
| 64 | 64 | 77.32 | 42.11 | 28.44 | 16.83 | 10.89 | 9.94 | 9.06 | 8.99 |
| OSR | 数据速率 (kSPS), fCLKIN = 8.192MHz |
增益 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | ||
| 16384 | 0.25 | 107 | 106 | 102 | 101 | 96 | 95 | 87 | 82 |
| 8192 | 0.5 | 105 | 103 | 97 | 94 | 90 | 85 | 82 | 77 |
| 4096 | 1 | 103 | 101 | 97 | 93 | 90 | 85 | 79 | 72 |
| 2048 | 2 | 101 | 99 | 95 | 91 | 87 | 84 | 79 | 71 |
| 1024 | 4 | 100 | 97 | 92 | 88 | 84 | 84 | 76 | 67 |
| 512 | 8 | 97 | 93 | 89 | 84 | 80 | 76 | 69 | 64 |
| 256 | 16 | 94 | 91 | 86 | 82 | 77 | 72 | 68 | 63 |
| 128 | 32 | 90 | 88 | 83 | 80 | 77 | 71 | 64 | 59 |
| 64 | 64 | 81 | 80 | 77 | 76 | 74 | 69 | 63 | 57 |
| OSR | 数据速率 (kSPS), fCLKIN = 8.192MHz |
增益 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | ||
| 16384 | 0.25 | 19.2 | 19.1 | 18.4 | 18.2 | 17.4 | 17.3 | 16.0 | 15.2 |
| 8192 | 0.5 | 19.0 | 18.5 | 17.7 | 17.0 | 16.5 | 15.6 | 15.1 | 14.3 |
| 4096 | 1 | 18.5 | 18.2 | 17.5 | 16.9 | 16.4 | 15.5 | 14.6 | 13.5 |
| 2048 | 2 | 18.3 | 17.9 | 17.2 | 16.6 | 15.9 | 15.4 | 14.6 | 13.3 |
| 1024 | 4 | 18.1 | 17.6 | 16.9 | 16.2 | 15.4 | 15.4 | 14.2 | 12.7 |
| 512 | 8 | 17.6 | 17.0 | 16.3 | 15.5 | 14.8 | 14.1 | 13.0 | 12.1 |
| 256 | 16 | 17.1 | 16.6 | 15.8 | 15.1 | 14.4 | 13.5 | 12.7 | 11.9 |
| 128 | 32 | 16.5 | 16.1 | 15.3 | 14.8 | 14.2 | 13.2 | 12.1 | 11.2 |
| 64 | 64 | 14.9 | 14.8 | 14.4 | 14.1 | 13.7 | 12.9 | 12.0 | 11.0 |