ZHCSQP3B September 2023 – September 2023 AMC131M03
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 模拟输入 | ||||||
| IIB | 输入偏置电流 | AINxP = AINxN = HGND; IIB = (IIBP + IIBN)/2,增益 = 1、2 或 4 |
0.65 | 0.9 | μA | |
| AINxP = AINxN = HGND; IIB = (IIBP + IIBN)/2,增益 = 8 至 128 |
-1.0 | –0.65 | ||||
| TCIIB | 输入偏置电流漂移 | -1 | ±0.35 | 1 (3) | nA/°C | |
| IIO | 输入失调电流 | IIO = IIBP – IIBN | ±15 | nA | ||
| RIN | 单端输入阻抗 | AINxN = HGND,增益 = 1、2 或 4 | 250 | kΩ | ||
| AINxN = HGND,增益 = 8 至 128 | 0.5 | MΩ | ||||
| ZIND | 差分输入阻抗 | (AINxN + AINxP)/2 = HGND, 增益 = 1、2 或 4 |
275 | kΩ | ||
| (AINxN + AINxP)/2 = HGND, 增益 = 8 至 128 |
1 | MΩ | ||||
| ADC 特性 | ||||||
| 分辨率 | 24 | 位 | ||||
| 增益设置 | 1、2、4、8、16、32、64、128 | |||||
| fDATA | 数据速率 | 高分辨率模式,fCLKIN = 8.192MHz, NDIV = 2 |
250 | 64k | SPS | |
| 低功耗模式,fCLKIN = 4.096MHz, NDIV = 2 |
125 | 32k | ||||
| SPI 启动时间 | 在电源电压为 90% 至 SPI 接口为接受数据做好准备的范围内测量 | 0.3 | ms | |||
| 转换器启动时间 | 在设置 DCDC 启用位至第一个 DRDY 下降沿(数据稳定至 0.1%,CLKIN 运行)的范围内测量 | 1.0 | ms | |||
| ADC 性能 | ||||||
| INL | 积分非线性 | 终点拟合 | 6 | FSR 的 ppm 值 | ||
| EO | 偏移误差(以输入为基准) | 通道 0、1,外部短路,TA = 25°C | –100 | ±100 | 330 | µV |
| 通道 2,外部短路,TA = 25°C | –100 | ±125 | 330 | |||
| 全局斩波模式,通道 0、1, 默认全局斩波延迟,外部短路, TA = 25°C(2) |
–100 | 6 | 100 | |||
| 全局斩波模式,通道 2, 默认全局斩波延迟,外部短路, TA = 25°C(2) |
-120 | 42 | 120 | |||
| TCEO | 偏移误差漂移与温度之间的关系 | 通道 0、1,外部短路 | –0.5 | ±0.1 | 0.5 (3) | µV/°C |
| 通道 2,外部短路 | –0.5 | ±0.2 | 0.5 (3) | |||
| 全局斩波模式通道 0、1, 外部短路 |
–0.3 | ±0.1 | 0.3 (3) | |||
| 全局斩波模式通道 2, 外部短路 |
–0.3 | ±0.1 | 0.3 (3) | |||
| EG | 增益误差 | 通道 0,TA = 25°C,终点拟合 | –0.2 | ±0.025 | 0.2 | % |
| 通道 1、2,TA = 25°C,终点拟合 | -1 | ±0.1 | 1 | |||
| TCEG | 增益误差漂移与温度之间的关系 | 包括内部基准误差 | 8 | 25 (3) | ppm/°C | |
| CMRR | 共模抑制比 | fIN = 0Hz,VCM min ≤ VIN ≤ VCM max | 110 | dB | ||
| fIN = 50Hz 或 60Hz, VCM min ≤ VIN ≤ VCM max,VAINP = VAINN |
110 | |||||
| EN | 输入参考噪声 | 10 | µVRMS | |||
| DR | 动态范围 | 增益 = 1 | 98 | dB | ||
| 增益 = 32,通道 0 | 80 | |||||
| 所有其他增益设置 | 请参阅表 7-2 | |||||
| 串扰 | 从一个通道到其他任一通道;AINxP 上的 fIN = 50Hz 或 60Hz, AINxN = HGND |
–120 | dB | |||
| SNR | 信噪比 | fIN = 50Hz 或 60Hz,增益 = 1, VIN = –0.5dBFS,归一化 |
98 | dB | ||
| fIN = 50Hz 或 60Hz,增益 = 32,通道 0, VIN = –0.5dBFS,归一化 |
80 | |||||
| THD | 总谐波失真 | fIN = 50Hz 或 60Hz(高达 5 个谐波), VIN = –0.5dBFS |
-102 | –94 (3) | dB | |
| SFDR | 无杂散动态范围 | fIN = 50Hz 或 60Hz, VIN = -0.5dBFS |
105 | dB | ||
| CMTI | 共模瞬态抗扰度 | 100 | 150 | V/ns | ||
| 内部电压基准 | ||||||
| VREF | 内部基准电压 | 1.2 | V | |||
| 温度传感器 | ||||||
| 电压 | 内部温度传感器,TA = 25°C, 增益 = 8 |
80.5 | mV | |||
| 温度系数 | 内部温度传感器,TA = 25°C, 增益 = 8 |
265 | µV/°C | |||
| 温度测量误差 | 内部温度传感器,TA = 25°C, 增益 = 8 |
±3 | °C | |||
| 内部温度传感器, 在整个温度范围内,增益 = 8 |
±5 | |||||
| 输入阻抗 | 外部温度传感器,TA = 25°C, 增益 = 1、2 或 4 |
8 | MΩ | |||
| TUE | 总体未调整误差 (4) | 外部温度传感器,TA = 25°C,增益 = 1 | 0.3 | % FSR | ||
| 数字输入/输出 | ||||||
| VIL | 逻辑输入电平,低 | DGND | 0.2 DVDD | V | ||
| VIH | 逻辑输入电平,高 | 0.8 DVDD | DVDD | V | ||
| VOL | 逻辑输出电平,低 | IOL = -1mA | 0.2 DVDD | V | ||
| VOH | 逻辑输出电平,高 | IOH = 1mA | 0.8 DVDD | V | ||
| IIN | 输入电流 | DGND < VDigital Input < DVDD | -1 | 1 | µA | |
| CIN | 输入电容 | 1 | pF | |||
| CLOAD | 输出负载电容 | 15 | 30 | pF | ||
| 高侧数字输出 | ||||||
| RGPO | 高侧 GPO 输出阻抗 | 驱动 0 | 100 | Ω | ||
| 驱动 1 | 115 | |||||
| IGPO | 高侧 GPO 负载电流 | 1 | mA | |||
| 电源 | ||||||
| IDVDD | 低侧电源电流(1) | 高分辨率模式 | 19.5 | 24 | mA | |
| 低功耗模式,fCLKIN = 4.096MHz | 16 | 21 | ||||
| 待机模式,禁用所有通道, 不应用时钟 |
160 | 210 | µA | |||
| PD | 功率耗散 | 高分辨率模式 | 64 | mW | ||
| 低功耗模式,fCLKIN = 4.096MHz | 53 | |||||
| 待机模式,禁用所有通道, 不应用时钟 |
525 | µW | ||||
| VDCDC_OUT | 直流/直流输出电压 | DCDC_OUT 至 HGND,启用所有通道,TA = 25°C | 3.0 | V | ||
| VHLDO_OUT | 高侧 LDO 输出电压 | HLDO_OUT 至 HGND,无外部负载, 启用任何通道 |
2.6 | 2.9 | 3.2 | V |
| HLDO_OUT 至 HGND,HLDO_OUT 上有 1mA 外部负载,启用任何通道 | 2.4 | 2.8 | 3.1 | |||
| IH | 辅助电路的高侧电源电流 | 负载从 HLDO_OUT 连接到 HGND | 1 | mA | ||