ZHCSQP3B September 2023 – September 2023 AMC131M03
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3.0V ≤ DVDD ≤ 5.5V | ||||
| tw(CLL) | 脉冲持续时间,CLKIN 低电平 | 49 | ns | |
| tw(CLH) | 脉冲持续时间,CLKIN 高电平 | 49 | ns | |
| tc(SC) | SCLK 周期 | 40 | ns | |
| tw(SCL) | 脉冲持续时间,SCLK 为低电平 | 20 | ns | |
| tw(SCH) | 脉冲持续时间,SCLK 为高电平 | 20 | ns | |
| td(CSSC) | 延时时间,CS 下降沿后的第一个 SCLK 上升沿 | 16 | ns | |
| td(SCCS) | 延时时间,最后一个 SCLK 下降沿后的 CS 上升沿 | 10 | ns | |
| tw(CSH) | 脉冲持续时间,CS 为高电平 | 15 | ns | |
| tsu(DI) | 建立时间,SCLK 下降沿前的 DIN 有效 | 5 | ns | |
| th(DI) | 保持时间,DIN 在 SCLK 下降沿后有效 | 8 | ns | |
| tw(SYL) | 脉冲持续时间,SYNC/RESET 低电平以进行同步 | 1 | 2047 | tCLKIN |
| tw(RSL) | 脉冲持续时间,SYNC/RESET 低电平以生成器件复位 | 2048 | tCLKIN | |
| tsu(SY) | 建立时间,CLKIN 下降边沿前的 SYNC/RESET 有效 | 10 | ns | |