ZHCSR05A May 2023 – September 2023 AMC130M03
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 电源电压 | DVDD 至 DGND | –0.3 | 6.5 | V |
| DCDC_CAP 至 DGND | –0.3 | 3.5 | ||
| 模拟输入电压 | AINxP、AINxN | HGND – 1.6 | HGND + 2.7 | V |
| 数字输入电压 | CS、CLKIN、DIN、SCLK、SYNC/RESET | DGND – 0.3 | DVDD + 0.3 | V |
| 输入电流 | 连续,除电源引脚外的所有引脚 | -10 | 10 | mA |
| 温度 | 结温,TJ | 150 | °C | |
| 贮存温度,Tstg | –60 | 150 | ||