ZHCSR05A May 2023 – September 2023 AMC130M03
PRODUCTION DATA
与 AMC130M03 的 SPI 通信帧由多个字组成。DIN 上的字可以包含命令、寄存器写入期间的寄存器设置或输入数据的 CRC。DOUT 上的字可以包含命令响应、寄存器读取期间的寄存器设置、ADC 转换数据或输出数据的 CRC。
字可以是 16、24 或 32 位。字大小由 MODE 寄存器中的 WLENGTH[1:0] 位配置。该器件默认为 24 位字大小。命令、响应、CRC 和寄存器始终包含 16 位实际数据。这些字始终是最高有效位 (MSB) 对齐,因此最低有效位 (LSB) 用零填充,以适应 24 位或 32 位字大小。ADC 转换数据的标称大小为 16 位。如果使用 24 位字大小,则 ADC 转换数据的八个 LSB 会进行补零。该器件可以通过 MODE 寄存器中的 WLENGTH[1:0] 位配置两个 32 位 ADC 数据通信选项。ADC 数据可以用零填充 LSB,也可以用符号扩展 MSB。