ZHCSR05A May 2023 – September 2023 AMC130M03
PRODUCTION DATA
该器件以 CLOCK 寄存器 OSR 位设置的数据速率为每个通道提供转换数据。相对于 DRDY 生效的数据可用时间由通道相位校准设置和 MODE 寄存器中的 DRDY_SEL[1:0] 位(处于连续转换模式)决定。在全局斩波模式下,所有数据在 DRDY 生效后立即可用。所有通道的转换状态可通过 STATUS 寄存器中的 DRDY[2:0] 位获得。STATUS 寄存器的内容作为对 NULL 命令的响应自动输出。
转换数据为 16 位。在使用 24 位或 32 位字大小进行运算时,LSB 会补零。
数据以二进制补码格式给出。可以使用方程式 14 来计算一个代码的大小 (LSB)。
正满量程输入(VIN ≥ +FSR – 1 LSB = 1.2V / 增益 – 1 LSB)可产生 7FFFh 输出代码,负满量程输入(VIN ≤ –FSR = –1.2V / 增益)可产生 8000h 输出代码。输出在这些代码处针对超出满量程范围的信号进行削波。
表 8-11 总结了不同输入信号的理想输出代码。
| 输入信号 (VIN = VAINP – VAINN) |
理想输出代码 |
|---|---|
| ≥ FSR (215 – 1)/215 | 7FFFh |
| FSR/215 | 0001h |
| 0 | 0000h |
| –FSR/215 | FFFFh |
| ≤ –FSR | 8000h |
图 8-25 展示了模拟输入信号到输出代码的映射。
图 8-25 代码转换图