ZHCSGB9D June 2017 – October 2024 AMC1303E0510 , AMC1303E0520 , AMC1303E2510 , AMC1303E2520 , AMC1303M0510 , AMC1303M0520 , AMC1303M2510 , AMC1303M2520
PRODUCTION DATA
0V 差分输入信号在理想状态下会生成 50% 时间处于高电平的位流(由 1 和 0 组成)。250mV(对于 AMC1303x25x)或 50mV(对于 AMC1303x05x)差分输入会生成 89.06% 时间处于高电平的 1/0 比特流。在 16 位分辨率的抽取滤波器上,该百分比在理想情况下对应于代码 58368。–250mV(对于 AMC1303x05x 为 –50mV)差分输入会生成 10.94% 时间处于高电平的 1/0 比特流,并在 16 位分辨率的抽取滤波器上理想情况下产生代码 7168。这些输入电压也是其他 AMC1303 版本(具有本文档中所列出的性能)的额定线性范围。如果输入电压值超过这些范围,则调制器的输出会表现出量化噪声增大的非线性行为。调制器的输出在输入小于或等于 –320mV(对于 AMC1303x05x 为 –64mV)时具有纯 0 比特流,或在输入大于或等于 320mV(对于 AMC1303x05x 为 64mV)时具有纯 1 比特流。但是,在这种情况下,AMC1303 会每 128 个时钟周期产生单个 1(如果输入为负满量程)或 0 以指示器件运行正常(请参阅失效防护输出 部分以了解更多详细信息)。图 7-5 展示了输入电压与输出调制器信号间的关系。
图 7-5 模拟输入与 AMC1303 调制器输出间的关系方程式 1 针对任何输入电压值(满量程输入信号除外,如节 7.4.2 部分所述)计算输出比特流中 1 的密度:

AMC1303 在内部生成调制器所需的时钟信号。该时钟仅在外部的 AMC1303Mx 器件 CLKOUT 引脚处提供。有关更多详细信息,请参阅开关特性 部分。