ZHCSGB9D June 2017 – October 2024 AMC1303E0510 , AMC1303E0520 , AMC1303E2510 , AMC1303E2520 , AMC1303M0510 , AMC1303M0520 , AMC1303M2510 , AMC1303M2520
PRODUCTION DATA
AMC1303 包含一个前端电路(其中具有差分放大器和采样级),之后是 Δ-Σ 调制器。对于具有 ±250mV 额定输入电压范围的器件(对于 AMC1303x25x),该差分放大器的增益由内部精密电阻器设置为 4 倍,而对于 ±50mV 输入电压范围的器件(对于 AMC1303x05x)则为 20 倍,从而使差分输入电阻为 4.9kΩ(对于 AMC1303x05x)或 22kΩ(对于 AMC1303x25x)。
为了减少偏移量和温漂,差分放大器会以设置为 625kHz 的开关频率进行斩波稳定。图 7-1 显示开关频率产生了杂散。

| AMC1303xxx20,sinc3 滤波器,OSR = 2,fIN = 1kHz |
某些设计中存在高阻抗信号源,会导致增益和偏移规格值降低,这种情况下应慎重考虑 AMC1303 的输入电阻。不过,这种影响的程度取决于所需的系统性能。此外,差分放大器输出端的内部共模电压所导致的输入偏置电流会导致偏移,此偏移取决于输入信号的实际幅值。有关缓解这些影响的更多详细信息,请参阅隔离电压检测 部分。
模拟输入信号(AINP 和 AINN)受到以下两种限制。第一,如果输入电压超过 AGND – 6V 至 AVDD + 0.5V 的范围,则输入电流必须限制为 10mA,这是因为器件输入静电放电 (ESD) 二极管会接通。此外,仅当差分模拟输入电压保持在额定线性满量程范围 (FSR) 内 - 即 ±250mV(对于 AMC1303x25x)或 ±50mV(对于 AMC1303x05x)范围内,并且在额定输入共模电压范围内时,才能确保器件的线性和噪声性能。