ZHCSGB9D June 2017 – October 2024 AMC1303E0510 , AMC1303E0520 , AMC1303E2510 , AMC1303E2520 , AMC1303M0510 , AMC1303M0520 , AMC1303M2510 , AMC1303M2520
PRODUCTION DATA
图 5-1 AMC1303Mx:DWV 封装,
图 5-2 AMC1303Ex:DWV 封装,| 引脚 | 类型 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | AMC1303Mx | AMC1303Ex | ||
| AGND | 4 | 4 | — | 模拟(高侧)接地基准。 |
| AINN | 3 | 3 | I | 反相模拟输入。 |
| AINP | 2 | 2 | I | 同相模拟输入。 |
| AVDD | 1 | 1 | — | 模拟(高侧)电源,3.0V 至 5.5V。 请参阅电源相关建议 部分获取去耦建议。 |
| CLKOUT | 7 | — | O | 调制器时钟输出,标称值为 10MHz(在 AMC1303Mxx10 上)或 20MHz(在 AMC1303Mxx20 上)。 |
| DGND | 5 | 5 | — | 数字(控制器侧)接地基准。 |
| DGND | — | 7 | — | 将此引脚连接到 AMC1303Ex 衍生产品的控制器侧地。 |
| DOUT | 6 | 6 | O | 调制器比特流输出。此引脚是 AMC1303Ex 衍生产品的曼彻斯特编码输出端。 |
| DVDD | 8 | 8 | — | 数字(控制器侧)电源,2.7V 至 5.5V。 请参阅电源相关建议 部分获取去耦建议。 |