ZHCSGB9D June 2017 – October 2024 AMC1303E0510 , AMC1303E0520 , AMC1303E2510 , AMC1303E2520 , AMC1303M0510 , AMC1303M0520 , AMC1303M2510 , AMC1303M2520
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fCLK | 内部时钟频率, 仅在 AMC1303Mx 的 CLKOUT 引脚上 | AMC1303Mxx10 | 9.6 | 10 | 10.4 | MHz |
| AMC1303Mxx20 | 19.2 | 20 | 20.8 | |||
| 内部时钟占空比(1), 仅在 AMC1303Mx 的 CLKOUT 引脚上 | 45% | 50% | 55% | |||
| th | CLKOUT 上升沿之后的 DOUT 保持时间 | AMC1303Mx,CLOAD = 15pF | 7 | ns | ||
| td | CLKOUT 上升沿之后的 DOUT 延迟时间 | AMC1303Mx,CLOAD = 15pF | 15 | ns | ||
| tr | DOUT 和 CLKOUT 上升时间 | 10% 至 90%,2.7V ≤ DVDD ≤ 3.6V,CLOAD = 15pF | 0.8 | 3.5 | ns | |
| 10% 至 90%,4.5V ≤ DVDD ≤ 5.5V,CLOAD = 15pF | 1.8 | 3.9 | ||||
| tf | DOUT 和 CLKOUT 下降时间 | 90% 至 10%,2.7V ≤ DVDD ≤ 3.6V,CLOAD = 15pF | 0.8 | 3.5 | ns | |
| 90% 至 10%,4.5V ≤ DVDD ≤ 5.5V,CLOAD = 15pF | 1.8 | 3.9 | ||||
| tASTART | 模拟启动时间 | AVDD 步进至 3.0V,而 DVDD ≥ 2.7V | 0.5 | ms | ||