ZHCSVX0 March 2024 AM67 , AM67A
ADVANCE INFORMATION
表 6-78、图 6-28、表 6-79 和图 6-67 展示了 SPI 的时序要求和开关特性 – 外设模式。
| 编号 | 参数 | 说明 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| SS1 | tc(SPICLK) | 周期时间,SPIn_CLK | 20 | ns | |
| SS2 | tw(SPICLKL) | 脉冲持续时间,SPIn_CLK 低电平 | 0.45P(1) | ns | |
| SS3 | tw(SPICLKH) | 脉冲持续时间,SPIn_CLK 高电平 | 0.45P(1) | ns | |
| SS4 | tsu(PICO-SPICLK) | 建立时间,在 SPIn_CLK 有效边沿之前 SPIn_D[x] 有效 | 5 | ns | |
| SS5 | th(SPICLK-PICO) | 保持时间,在 SPIn_CLK 有效边沿之后 SPIn_D[x] 有效 | 5 | ns | |
| SS8 | tsu(CS-SPICLK) | 建立时间,在 SPIn_CLK 第一个边沿之前 SPIn_CSi 有效 | 5 | ns | |
| SS9 | th(SPICLK-CS) | 保持时间,在 SPIn_CLK 最后一个边沿之后 SPIn_CSi 有效 | 5 | ns |
图 6-66 SPI 外设模式接收时序| 编号 | 参数 | 说明 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| SS6 | td(SPICLK-POCI) | 延迟时间,SPIn_CLK 有效边沿到 SPIn_D[x] | 2 | 17.12 | ns |
| SS7 | tsk(CS-POCI) | 延迟时间,SPIn_CSi 有效边沿到 SPIn_D[x] | 20.95 | ns |
图 6-67 SPI 外设模式发送时序