ZHCSVX0 March 2024 AM67 , AM67A
ADVANCE INFORMATION
| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | AMW 引脚 [4] |
|---|---|---|---|
| GPIO1_7 | IO | 通用输入/输出 | A25 |
| GPIO1_8 | IO | 通用输入/输出 | A26 |
| GPIO1_9 | IO | 通用输入/输出 | B25 |
| GPIO1_10 | IO | 通用输入/输出 | F23 |
| GPIO1_11 | IO | 通用输入/输出 | D25 |
| GPIO1_12 | IO | 通用输入/输出 | C26 |
| GPIO1_13 | IO | 通用输入/输出 | C27 |
| GPIO1_14 | IO | 通用输入/输出 | F24 |
| GPIO1_15 | IO | 通用输入/输出 | B20 |
| GPIO1_16 (1) | IO | 通用输入/输出 | C20 |
| GPIO1_17 | IO | 通用输入/输出 | D20 |
| GPIO1_18 | IO | 通用输入/输出 | E19 |
| GPIO1_19 | IO | 通用输入/输出 | E20 |
| GPIO1_20 | IO | 通用输入/输出 | F19 |
| GPIO1_21 | IO | 通用输入/输出 | F20 |
| GPIO1_22 | IO | 通用输入/输出 | E22 |
| GPIO1_23 | IO | 通用输入/输出 | B21 |
| GPIO1_24 | IO | 通用输入/输出 | D22 |
| GPIO1_25 | IO | 通用输入/输出 | C22 |
| GPIO1_26 | IO | 通用输入/输出 | D23 |
| GPIO1_27 | IO | 通用输入/输出 | B22 |
| GPIO1_28 | IO | 通用输入/输出 | C24 |
| GPIO1_29 | IO | 通用输入/输出 | A22 |
| GPIO1_30 | IO | 通用输入/输出 | A23 |
| GPIO1_31 (1) | IOD | 通用输入/输出 | B23 |
| GPIO1_42 (1) | IO | 通用输入/输出 | H25 |
| GPIO1_43 (1) | IO | 通用输入/输出 | J23 |
| GPIO1_44 (1) | IO | 通用输入/输出 | H20 |
| GPIO1_45 (1) | IO | 通用输入/输出 | H23 |
| GPIO1_46 (1) | IO | 通用输入/输出 | H24 |
| GPIO1_47 (1) | IO | 通用输入/输出 | H22 |
| GPIO1_48 (1) | I | 通用输入/输出 | B24 |
| GPIO1_49 (1) | I | 通用输入/输出 | A24 |
| GPIO1_50 | IO | 通用输入/输出 | E25 |
| GPIO1_51 | IO | 通用输入/输出 | B27 |
| GPIO1_52 | IO | 通用输入/输出 | AG24 |
| GPIO1_53 | IO | 通用输入/输出 | AF23 |
| GPIO1_54 | IO | 通用输入/输出 | AG23 |
| GPIO1_55 | IO | 通用输入/输出 | AG22 |
| GPIO1_56 | IO | 通用输入/输出 | AB21 |
| GPIO1_57 | IO | 通用输入/输出 | AB20 |
| GPIO1_58 | IO | 通用输入/输出 | AG21 |
| GPIO1_59 | IO | 通用输入/输出 | AG20 |
| GPIO1_60 | IO | 通用输入/输出 | AC21 |
| GPIO1_61 | IO | 通用输入/输出 | AD21 |
| GPIO1_62 | IO | 通用输入/输出 | AF18 |
| GPIO1_63 | IO | 通用输入/输出 | AF19 |
| GPIO1_64 | IO | 通用输入/输出 | AG18 |
| GPIO1_65 | IO | 通用输入/输出 | AG17 |
| GPIO1_66 | IO | 通用输入/输出 | AA20 |
| GPIO1_67 | IO | 通用输入/输出 | AB19 |
| GPIO1_68 | IO | 通用输入/输出 | AE20 |
| GPIO1_69 | IO | 通用输入/输出 | AF21 |
| GPIO1_70 | IO | 通用输入/输出 | AE19 |
| GPIO1_71 | IO | 通用输入/输出 | AD20 |
| GPIO1_72 | IOD | 通用输入/输出 | F25 |