ZHCSVX0 March 2024 AM67 , AM67A
ADVANCE INFORMATION
| 字段参数 | 字段说明 | 值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| a | 器件演变阶段(1) | X | 原型 |
| P | 预量产(生产测试流程,无可靠性数据) | ||
| 空白 (空) |
量产 | ||
| BBBBBBB | 基本量产器件型号 | J722S(2) | 封装上未使用前缀“AM”作为符号, 有关器件型号的更多详细信息,请参阅器件比较 |
| AM67A94 | |||
| AM67A74 | |||
| AM6754 | |||
| AM6734 | |||
| r | 器件修订版本 | A | SR 1.0 |
| Z | 器件速度等级 | J | 请参阅器件速度等级表 |
| K | |||
| f | 特性 | G | 基本,无额外特性 |
| Y | 安全性/功能安全 | 1 至 9 | 使用虚拟密钥进行保护/无功能安全 |
| H 至 R | 使用生产密钥进行保护/无功能安全 | ||
| S 至 Z | 使用生产密钥进行保护/功能安全 | ||
| t | 温度 | I | –40°C 至 125°C -“125°C 工业和汽车”(请参阅建议运行条件) |
| Q | 汽车符号 | 空白 | 标准 |
| Q | 符合 AEC-Q100 认证要求,但本文档(数据表)中指定的情况例外。 支持 TJ = –40°C 至 125°C |
||
| 2D 条形码 | 不确定 | 可选 2D 条形码 | |
| 空白 | |||
| XXXXXXX | 批次追踪代码 (LTC) | ||
| YYY | 生产代码;仅供 TI 使用 | ||
| PPP | 封装符号 | AMW | AMW FCBGA (18mm × 18mm) |
| O | 引脚 1 符号 |
符号和器件型号中的空白将折叠显示,以防字符间存在间隙。