ZHCSVX0 March 2024 AM67 , AM67A
ADVANCE INFORMATION
| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | AMW 引脚 [4] |
|---|---|---|---|
| AUDIO_EXT_REFCLK0 | IO | McASP 的外部时钟输入或 McASP 的输出 | E22、F23、W23 |
| AUDIO_EXT_REFCLK1 | IO | McASP 的外部时钟输入或 McASP 的输出 | B21、C26、N24 |
| AUDIO_EXT_REFCLK2 | IO | McASP 的外部时钟输入或 McASP 的输出 | W26 |
| CLKOUT0 | O | RMII 时钟输出 (50MHz)。该引脚用作外部 RMII PHY 的时钟源,并且还必须路由回相应的 RMII[x]_REF_CLK 引脚以确保器件正常运行。 | A23、AA22、AF24 |
| EXTINTn | I | 外部中断 | B23 |
| EXT_REFCLK1 | I | 主域的外部时钟输入 | A23 |
| MAIN_ERRORn | IO | 主域 ESM 的错误信号输出 | B25、C20、N25 |
| OBSCLK0 | O | 主域观察时钟输出,仅用于测试和调试目的 | V27 |
| OBSCLK1 | O | 主域观察时钟输出,仅用于测试和调试目的 | D23 |
| PORz_OUT | O | 主域 POR 状态输出 | D27 |
| RESETSTATz | O | 主域热复位状态输出 | E27 |
| RESET_REQz | I | 主域外部热复位请求输入 | E26 |
| SYNC0_OUT | O | 来自时间同步路由器的 CPTS 时间戳生成器位 0 输出 | D23 |
| SYNC1_OUT | O | 来自时间同步路由器的 CPTS 时间戳生成器位 1 输出 | A23 |
| SYNC2_OUT | O | 来自时间同步路由器的 CPTS 时间戳生成器位 2 输出 | D22 |
| SYNC3_OUT | O | 来自时间同步路由器的 CPTS 时间戳生成器位 3 输出 | C22 |
| SYSCLKOUT0 | O | 主域系统时钟输出(4 分频),仅用于测试和调试目的 | A23 |