ZHCSSS9F March 2023 – November 2026 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
表 4-1 对各器件进行了比较,突出显示了其中的差异。
| 特性 | 参考 名称 |
AM62A7、AM62A7-Q1 | AM62A3、AM62A3-Q1 | AM62A1-Q1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM62A74 | AM62A72 | AM62A34 | AM62A32 | AM62A31 | AM62A14 | AM62A12 | ||
| WKUP_CTRL_MMR_CFG0_JTAG_USER_ID[31:13] (1) 按器件“特性”代码的寄存位值(有关器件特性的更多信息,请参阅命名规则说明表) |
||||||||
| L: | – | 0x253AC | 0x251EC | 0x251AC | 0x2518C | – | – | |
| M: | 0x253ED | 0x253AD | 0x251ED | 0x251AD | – | 0x250ED | 0x250AD | |
| 处理器和加速器 | ||||||||
| 速度等级 | 请参阅表 6-1器件速度等级 | |||||||
| Arm Cortex-A53 微处理器子系统 |
Arm A53 | 四核 | 双核 | 四核 | 双核 | 单核 | 四核 | 双核 |
| MCU 域中的 Arm Cortex-R5F | MCU_R5F | 单核 功能安全(可选)(4) |
||||||
| 神经处理单元 - C7™ DSP + MMA | NPU | 多达 2 个 TOPS | 多达 1 个 TOPS | 否 (0TOPS) |
||||
| 视觉处理加速器 | VPAC | 高达 5MP @ 60fps | ||||||
| 视频编码器/解码器 | VENC/VDEC | 是 | ||||||
| 动态 JPEG 编码器 | MJPEG | 是 | ||||||
| 器件管理子系统 | WKUP_R5F | 单核 | ||||||
| 硬件安全模块 | HSM | 是 | ||||||
| 加密加速器 | 安全性 | 是 | ||||||
| 程序和数据存储 | ||||||||
| MAIN 域中的片上共享存储器 (RAM) | OCSRAM | 64KB | ||||||
| MCU 域中的片上共享存储器 (RAM) | MCU_MSRAM | 512KB | ||||||
| LPDDR4 DDR 子系统 | DDRSS | 具有内联 ECC 的 32 位数据,高达 8GB | ||||||
| 通用存储器控制器 | GPMC | 高达 128MB,具有 ECC | ||||||
| 外设 | ||||||||
| 显示子系统(2) | DSS | 1 个 DPI(可选) | ||||||
| 模块化控制器局域网接口 | MCAN | 3 | ||||||
| 完整 CAN-FD 支持 | CAN-FD | 是 | ||||||
| 通用 I/O | GPIO | 高达 168 | ||||||
| 内部集成电路接口 | I2C | 6 | ||||||
| 多通道音频串行端口 | MCASP | 3 | ||||||
| 多通道串行外设接口 | MCSPI | 5 | ||||||
| 多媒体卡/安全数字接口 | MM/CSD | 1x eMMC(8 位) | ||||||
| 2x SD/SDIO(4 位) | ||||||||
| OSPI/QSPI/SPI(3) 闪存子系统 | OSPI | 是 | ||||||
| 千兆位以太网接口 | CPSW3G | 是 | ||||||
| 通用计时器 | 计时器 | 12 个(MCU 通道中 4 个) | ||||||
| 增强型脉宽调制器模块 | EPWM | 3 | ||||||
| 增强型捕获模块 | ECAP | 3 | ||||||
| 增强型正交编码器脉冲模块 | EQEP | 3 | ||||||
| 通用异步接收器/发送器 | UART | 9 | ||||||
| 具有 DPHY 的 CSI2-RX 控制器 | CSI-RX | 1 | ||||||
| 具有 PHY 的 USB2.0 控制器 | USB 2.0 | 2 | ||||||