ZHCSSS9F March 2023 – November 2026 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1
PRODUCTION DATA
表 6-61、表 6-62 和表 6-63 说明了 GPIO 的时序条件、时序要求和开关特性。
该器件具有三个 GPIO 模块实例。
GPIOn_x 是用于描述 GPIO 信号的通用名称,其中 n 表示特定的 GPIO 模块,x 表示与该模块关联的输入/输出信号之一。
有关器件 GPIO 的其他说明信息,请参阅信号说明 和详细说明 部分中的相应小节。
| 参数 | 缓冲器类型 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 输入条件 | |||||
| SRI | 输入压摆率 | LVCMOS (VDD(1) = 1.8V) |
0.0018 | 6.6 | V/ns |
| LVCMOS (VDD(1) = 3.3V) |
0.0033 | 6.6 | V/ns | ||
| I2C OD FS (VDD(1) = 1.8V) |
0.0018 | 6.6 | V/ns | ||
| I2C OD FS (VDD(1) = 3.3V) |
0.0033 | 0.08 | V/ns | ||
| 输出条件 | |||||
| CL | 输出负载电容 | LVCMOS | 3 | 10 | pF |
| I2C OD FS | 3 | 100 | pF | ||
| 编号 | 参数 | 说明 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| GPIO1 | tw(GPIO_IN) | 脉冲宽度,GPIOn_x | 2P(1) + 30 | ns |
| 编号 | 参数 | 说明 | 缓冲器类型 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPIO2 | tw(GPIO_OUT) | 脉冲宽度,GPIOn_x | LVCMOS | 0.975P(1) - 3.6 | ns | |
| I2C OD FS | 160 | ns |
有关更多信息,请参阅器件 TRM 的外设 一章中的通用接口 (GPIO) 一节。