ZHCSSS9C March 2023 – January 2025 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | AMB 引脚 [4] | ANF 引脚 [4] |
|---|---|---|---|---|
| CAP_VDDS0 (1) | CAP | IO 组 0 的外部电容器连接 | G13 | G13 |
| CAP_VDDS1 (1) | CAP | IO 组 1 的外部电容器连接 | K16 | K16 |
| CAP_VDDS2 (1) | CAP | IO 组 2 的外部电容器连接 | T14 | T14 |
| CAP_VDDS3 (1) | CAP | IO 组 3 的外部电容器连接 | M16 | M16 |
| CAP_VDDS4 (1) | CAP | IO 组 4 的外部电容器连接 | R8 | R8 |
| CAP_VDDS5 (1) | CAP | IO 组 5 的外部电容器连接 | G15 | G15 |
| CAP_VDDS6 (1) | CAP | IO 组 6 的外部电容器连接 | J16 | J16 |
| CAP_VDDS_CANUART (1) | CAP | IO CANUART 的外部电容器连接 | G8 | G8 |
| CAP_VDDS_MCU (1) | CAP | IO MCU 的外部电容器连接 | G10 | G10 |
| VDDA_1P8_USB | PWR | USB0 和 USB1 1.8V 模拟电源 | T10 | T10 |
| VDDA_1P8_CSIRX0 | PWR | CSIRX0 1.8V 模拟电源 | T12 | T12 |
| VDDA_3P3_USB | PWR | USB0 和 USB1 3.3V 模拟电源 | U10 | U10 |
| VDDA_CORE_CSIRX0 | PWR | CSIRX0 内核电源 | T11 | T11 |
| VDDA_CORE_USB | PWR | USB0 和 USB1 内核电源 | T9 | T9 |
| VDDA_DDR_PLL0 | PWR | DDR 校正 PLL 电源 | M9 | M9 |
| VDDA_MCU | PWR | RCOSC、POR、POK 和 MCU_PLL0 模拟电源 | J10 | J10 |
| VDDA_PLL0 | PWR | MAIN_PLL0 和 MAIN_PLL5 模拟电源 | N9 | N9 |
| VDDA_PLL1 | PWR | MAIN_PLL1 和 MAIN_PLL2 模拟电源 | R11 | R11 |
| VDDA_PLL2 | PWR | MAIN_PLL7 和 MAIN_PLL17 模拟电源 | M13 | M13 |
| VDDA_PLL3 | PWR | MAIN_PLL8 和 MAIN_PLL15 模拟电源 | K13 | K13 |
| VDDA_PLL4 | PWR | MAIN_PLL12 模拟电源 | K10 | K10 |
| VDDA_TEMP0 | PWR | TEMP0 模拟电源 | P16 | P16 |
| VDDA_TEMP1 | PWR | TEMP1 模拟电源 | G18 | G18 |
| VDDA_TEMP2 | PWR | TEMP2 模拟电源 | L10 | L10 |
| VDDR_CORE | PWR | RAM 电源 | J14、K12、M10、M14、P12、P9 | J14、K12、M10、M14、P12、P9 |
| VDDSHV0 | PWR | IO 组 0 的 IO 电源 | G14、H13 | G14、H13 |
| VDDSHV1 | PWR | IO 组 1 的 IO 电源 | K15、L16 | K15、L16 |
| VDDSHV2 | PWR | IO 组 2 的 IO 电源 | R13、T13、U13 | R13、T13、U13 |
| VDDSHV3 | PWR | IO 组 3 的 IO 电源 | L15、M15、N15 | L15、M15、N15 |
| VDDSHV4 | PWR | IO 组 4 的 IO 电源 | T8、U8 | T8、U8 |
| VDDSHV5 | PWR | IO 组 5 的 IO 电源 | G16、H15 | G16、H15 |
| VDDSHV6 | PWR | IO 组 6 的 IO 电源 | H16、H17 | H16、H17 |
| VDDSHV_CANUART | PWR | IO CANUART 的 IO 电源 | H8 | H8 |
| VDDSHV_MCU | PWR | IO MCU 的 IO 电源 | G11、H10 | G11、H10 |
| VDDS_DDR | PWR | DDR PHY IO 电源 | A2、AA1、AB2、B1、J7、K8、L7、M8、N7、P8 | A2、AA1、AB2、B1、J7、K8、L7、M8、N7、P8 |
| VDDS_DDR_C | PWR | DDR 时钟 IO 电源 | L8 | L8 |
| VDDS_OSC0 | PWR | MCU_OSC0 电源 | J8 | J8 |
| VDD_CANUART | PWR | CANUART 内核电源 | H9 | H9 |
| VDD_CORE | PWR | 内核电源 | J11、J13、J15、J9、K14、L11、L13、L9、M12、N11、N13、P10、P14、R15、R9、T16、U15 | J11、J13、J15、J9、K14、L11、L13、L9、M12、N11、N13、P10、P14、R15、R9、T16、U15 |
| VPP | PWR | 电子保险丝 ROM 编程电源 | F7 | F7 |
| VSS | PWR | 接地 | A1、A10、A13、A18、A22、A4、A6、AA11、AA14、AA2、AA4、AA8、AB1、AB12、AB15、AB18、AB22、AB3、AB5、AB9、B3、B5、B7、C4、D11、D2、D20、D4、E1、E3、E5、F11、F13、F16、F2、F4、G12、G17、G3、G5、G9、H1、H11、H14、H20、H4、J12、J17、J3、K1、K11、K4、K7、K9、L12、L14、L20、L3、M11、M17、M4、M7、N1、N10、N12、N14、N16、N8、P11、P13、P15、P17、P20、P7、R10、R12、R14、R16、R2、R4、R6、T1、T15、T17、T3、T5、T7、U12、U14、U16、U2、U4、U6、U9、V1、V20、V3、V5、V7、V9、W11、W14、W2、W4、W6、W8、Y12、Y15、Y3、Y5、Y9 | A1、A10、A13、A18、A22、A4、A6、AA11、AA14、AA2、AA4、AA8、AB1、AB12、AB15、AB18、AB22、AB3、AB5、AB9、B3、B5、B7、C4、D11、D2、D20、D4、E1、E3、E5、F11、F13、F16、F2、F4、G12、G17、G3、G5、G9、H1、H11、H14、H20、H4、J12、J17、J3、K1、K11、K4、K7、K9、L12、L14、L20、L3、M11、M17、M4、M7、N1、N10、N12、N14、N16、N8、P11、P13、P15、P17、P20、P7、R10、R12、R14、R16、R2、R4、R6、T1、T15、T17、T3、T5、T7、U12、U14、U16、U2、U4、U6、U9、V1、V20、V3、V5、V7、V9、W11、W14、W2、W4、W6、W8、Y12、Y15、Y3、Y5、Y9 |