ZHCSSS9C March 2023 – January 2025 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIL | 输入低电压 | 0.30 × VDDS_OSC0 | V | |||
| VIH | 输入高电压 | 0.70 × VDDS_OSC0 | V | |||
| VHYS | 输入迟滞电压 | 工作模式 | 85 | mV | ||
| 旁路模式 | 324 | mV | ||||
| IIN(1) | 输入漏电流。 | VI = 1.8V | 10 | µA | ||
| VI = 0V | -10 | µA | ||||