ZHCSSS9F March 2023 – November 2026 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名称 [1] | 信号类型 [2] | 说明 [3] | AMB 引脚 [4] | ANF 引脚 [4] |
|---|---|---|---|---|
| EHRPWM_SOCA | O | EHRPWM 转换启动 A | D17 | D17 |
| EHRPWM_SOCB | O | EHRPWM 转换启动 B | E16 | E16 |
| EHRPWM_TZn_IN0 | I | EHRPWM 触发区输入 0(低电平有效) | E15 | E15 |
| EHRPWM_TZn_IN1 | I | EHRPWM 触发区输入 1(低电平有效) | AA6 | AA6 |
| EHRPWM_TZn_IN2 | I | EHRPWM 触发区输入 2(低电平有效) | W7 | W7 |
| EHRPWM_TZn_IN3 | I | EHRPWM 触发区输入 3(低电平有效) | B17 | B17 |
| EHRPWM_TZn_IN4 | I | EHRPWM 触发区输入 4(低电平有效) | C18 | C18 |
| EHRPWM_TZn_IN5 | I | EHRPWM 触发区输入 5(低电平有效) | C16 | C16 |