ZHCSSS9C March 2023 – January 2025 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | AMB 引脚 [4] | ANF 引脚 [4] |
|---|---|---|---|---|
| TIMER_IO0 | IO | 计时器输入和输出(未连接到单个计时器实例) | C17、D22、Y7 | C17、D22、Y7 |
| TIMER_IO1 | IO | 计时器输入和输出(未连接到单个计时器实例) | C22、E17 | C22、E17 |
| TIMER_IO2 | IO | 计时器输入和输出(未连接到单个计时器实例) | B17、D21 | B17、D21 |
| TIMER_IO3 | IO | 计时器输入和输出(未连接到单个计时器实例) | B22、C18 | B22、C18 |
| TIMER_IO4 | IO | 计时器输入和输出(未连接到单个计时器实例) | AB7、B16、E22 | AB7、B16、E22 |
| TIMER_IO5 | IO | 计时器输入和输出(未连接到单个计时器实例) | C21、E16、Y6 | C21、E16、Y6 |
| TIMER_IO6 | IO | 计时器输入和输出(未连接到单个计时器实例) | E18、F14 | E18、F14 |
| TIMER_IO7 | IO | 计时器输入和输出(未连接到单个计时器实例) | C15、D18 | C15、D18 |