ZHCSSS9C March 2023 – January 2025 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | AMB 引脚 [4] | ANF 引脚 [4] |
|---|---|---|---|---|
| USB0_DM | IO | USB 2.0 差分数据(负) | AA10 | AA10 |
| USB0_DP | IO | USB 2.0 差分数据(正) | AA9 | AA9 |
| USB0_DRVVBUS | O | USB VBUS 控制输出(高电平有效) | C20 | C20 |
| USB0_RCALIB (1) | A | 连接到校准电阻的引脚 | W10 | W10 |
| USB0_VBUS (2) | A | USB 电平转换的 VBUS 输入 | V8 | V8 |