ZHCSSS9E March 2023 – April 2026 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名称 [1] | 信号类型 [2] | 说明 [3] | AMB 引脚 [4] | ANF 引脚 [4] |
|---|---|---|---|---|
| CP_GEMAC_CPTS0_RFT_CLK | I | CPTS 基准时钟输入 | B16 | B16 |
| CP_GEMAC_CPTS0_TS_COMP | O | 来自 CPSW3G0 CPTS 的 CPTS 时间戳计数器比较输出 | C16、D22 | C16、D22 |
| CP_GEMAC_CPTS0_TS_SYNC | O | 来自 CPSW3G0 CPTS 的 CPTS 时间戳计数器位输出 | A17、C22 | A17、C22 |
| CP_GEMAC_CPTS0_HW1TSPUSH | I | 时间同步路由器的 CPTS 硬件时间戳推送输入 | B15、D21 | B15、D21 |
| CP_GEMAC_CPTS0_HW2TSPUSH | I | 时间同步路由器的 CPTS 硬件时间戳推送输入 | B22、E15 | B22、E15 |
| SYNC0_OUT | O | 来自时间同步路由器的 CPTS 时间戳生成器位 0 输出 | D17 | D17 |
| SYNC1_OUT | O | 来自时间同步路由器的 CPTS 时间戳生成器位 1 输出 | B16 | B16 |
| SYNC2_OUT | O | 来自时间同步路由器的 CPTS 时间戳生成器位 2 输出 | B17 | B17 |
| SYNC3_OUT | O | 来自时间同步路由器的 CPTS 时间戳生成器位 3 输出 | C18 | C18 |