ZHCSIM5F December 2016 – July 2018 AM5746 , AM5748 , AM5749
ADVANCE INFORMATION for pre-production products; subject to change without notice.
AM574x Sitara Arm 应用 处理器旨在满足现代嵌入式产品的密集处理需求。
AM574x 器件通过其极具灵活性的全集成混合处理器解决方案,可实现较高的处理性能。此外,这些器件还将可编程的视频处理功能与高度集成的外设集完美融合。每个 AM574x 器件都具有加密加速功能。
双核 Arm Cortex-A15 RISC CPU 配有 Neon™ 扩展和两个 TI C66x VLIW 浮点 DSP 内核,可提供编程功能。借助 Arm,开发人员能够将控制函数与在 DSP 和协处理器上编程的其他算法分离开来,从而降低系统软件的复杂性。
此外,TI 提供了一整套针对 Arm 和 C66x DSP 的开发工具,其中包括 C 语言编译器、用于简化编程和调度的 DSP 汇编优化器、可查看源代码执行情况的调试界面等。
每个器件都具有加密加速特性。高安全性 (HS) 器件上还提供支持的所有其他安全 特性,包括安全引导支持、调试安全性和可信执行环境支持。有关 HS 器件的更多信息,请联系您的 TI 代表。
| 器件编号 | 封装 | 封装尺寸 |
|---|---|---|
| AM5746 | FCBGA (760) | 23.0mm × 23.0mm |
| AM5748 | FCBGA (760) | 23.0mm × 23.0mm |
| AM5749 | FCBGA (760) | 23.0mm × 23.0mm |