ZHCSTN3D October 2023 – May 2025 AM263P2 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1
PRODUCTION DATA
| 焊球编号 | 焊球名称 | 引脚连接要求 |
|---|---|---|
| D4 | SAFETY_ERRORn | 该引脚必须通过单独的外部拉电阻器连接到地 (VSS),以确保如果 PCB 信号布线已连接并且未由连接的器件主动驱动,它会保持为有效的逻辑低电平。如果没有 PCB 信号布线连接到焊球,则可以使用内部下拉来保持有效的逻辑低电平。 |
| J16 | RSVD_J16 | 该引脚必须连接到 1.2V 电源 (VDD)。 |
| T4 U1 |
RSVD_T4 RSVD_U1 |
这些引脚中的每一个必须直接连接(短接)至地 (VSS) |
| U3 V2 |
RSVD_U3 RSVD_V2 |
这些引脚中的每一个都必须保持未连接状态。 |
| P15(1) | RSVD_P15(1) | 仅限 ZCZ_S 和 ZCZ_F 封装。该引脚必须保持未连接状态 |
| B3 C5 D5 |
TCK TDI TMS |
这些引脚均必须通过单独的外部拉电阻器连接到相应的电源,以确保如果 PCB 信号布线已连接并且未由连接的器件主动驱动,则这些焊球保持为有效的逻辑高电平。如果没有 PCB 信号布线连接到焊球,则可以使用内部上拉来保持有效的逻辑高电平。 |
| A13 B13 |
I2C0_SCL I2C0_SDA |
这些引脚中的每个引脚均必须通过单独的外部拉电阻器连接到相应的电源,以确保这些焊球保持为有效的逻辑高电平。 |
| N1 N4 A11 C10 |
QSPI0_D0 (SOP0) QSPI0_D1 (SOP1) SPI0_CLK (SOP2) SPI0_D0 (SOP3) |
这些引脚均必须通过单独的外部拉电阻器连接到相应的电源或接地端 (VSS),以确保这些焊球相应地保持为有效的逻辑高电平或低电平,从而选择所需的器件引导模式。 |
| U16 T15 |
ADC_CAL0 ADC_CAL1 |
如果未使用所有 ADC 实例 (ADC[0:4]_AIN[0:5]) 的所有 ADCx_AINy 输入,必须将 ADC_CAL[0:1] 模拟引脚直接连接(短接)至地 (VSS)。 |
| U2 | VSYS_MON | 如果未使用 VSYS_MON,可以将此引脚直接连接(短接)至地 (VSS)。 |
| ADC ZCZ PIN | ADC[0:4]_AIN[0:5] | 必须将任何 ADC 实例 (ADC[0:4]_AIN[0:5]) 的任何未使用 ADCx_AINy 输入引脚直接连接(短接)至地 (VSS)。 |
| ADC_R ZCZ 引脚 | ADC_R[0:1]_AIN[0:3] | 必须将任何 ADC_R 实例 (ADC_R[0:1]_AIN[0:3]) 的任何未使用 ADC_Rx_AINy 输入引脚直接连接(短接)至地 (VSS)。 |
| LVCMOS ZCZ PIN | 任何 LVCMOS 电压缓冲器引脚 | 如果给定引脚存在相关的 IOMUX 焊盘配置寄存器,则引脚可能保持未连接状态。在 PORz 之后,LVCMOS 电压缓冲器配置为与未连接焊球兼容的默认状态。 |
| P1(2) M4(2) P3(2) M1(2) L2(2) H1(2) J1(2) K2(2) J4(2) K4(2) K3(2) |
GPIO0(2) GPIO5(2) GPIO6(2) GPIO7(2) GPIO9(2) GPIO65(2) GPIO66(2) GPIO67(2) GPIO68(2) GPIO69(2) GPIO70(2) |
仅限 ZCZ_F 封装。这些引脚均必须保持未连接状态且没有 PCB 布线。 |
| L1(2) | GPIO8(2) | 仅限 ZCZ_F 封装。必须通过尽可能靠近器件放置的单独外部 4.7kΩ 拉电阻器,将该引脚连接到 VDDS33。 |
| J3(2) | GPIO64(2) | 仅限 ZCZ_F 封装。OSPI_RESET_OUT0 连接到 PORz。为了复位片上 OSPI 闪存模块,OSPI_RESET_OUT0 必须连接到与 PORz 等效的开漏。 |