ZHCSTN3D October 2023 – May 2025 AM263P2 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1
PRODUCTION DATA
表 6-4 对各器件进行了比较,突出显示了其中的差异。
| 特性 | 参考 名称 |
AM263P4 AM263P4-Q1 |
AM263P2 AM263P2-Q1 |
|---|---|---|---|
| JTAG 用户 ID | |||
| DEVICE_ID[31:13](1) (基本器件型号) |
D: | 0x30884 | 0x30844 |
| E: | 0x30885 | 0x30845 | |
| K: | 0x3088B | 0x3084B | |
| L: | 0x3088C | 0x3084C | |
| M: | 0x3088D | 0x3084D | |
| N: | 0x3088E | - | |
| 处理器和加速器 | |||
| 速度等级 | 请参阅节 6.6,运行性能点 | ||
| Arm® Cortex-R5F | R5FSS | 4(2× 双核,具有锁步) | 2(1× 双核,具有锁步) |
| 三角函数加速器 | TMU | 是 | |
| 硬件安全模块 | HSM | 是 | |
| 加密加速器 | 安全性 | 是 | |
| 程序和数据存储 | |||
| 片上共享存储器 (RAM) | OCSRAM | 请参阅节 6.6,运行性能点 | |
| R5F 紧耦合存储器 (TCM) | TCM | 高达 512KB(10) | |
| 外设 | |||
| 模块化控制器区域网,具有完整 CAN-FD | MCAN | 8 | |
| 通用 I/O | GPIO | 高达 139 | |
| 串行外设接口 | SPI | 8 | |
| 通用异步接收器/发送器 | UART | 6 | |
| 本地互连网络 | LIN | 5 | |
| 内部集成电路接口 | I2C | 4 | |
| 模数转换器 | ADC | 3(2) 或 5(3) | 3(2) 或 5(3) |
| 旋转变压器 (ADC12B3M)(4) | RDC | 0(8) 或 2(9) | 0(8) 或 2(9) |
| ADC | 0(8) 或 2(9) | 0(8) 或 2(9) | |
| 比较器模块: | CMPSS | 12(2) 或 20(3) | 12(2) 或 20(3) |
| 数模转换器 | DAC | 1 | |
| 可编程实时单元子系统(5) | PRU-ICSS | 0 或 1 | |
| 工业通信子系统支持(6) | PRU-ICSS | 可选 | |
| 千兆位以太网接口 | CPSW | 是(2(8) 或 1(9)) | |
| 多媒体卡/安全数字接口 | MMCSD | 1 | |
| 增强型高分辨率脉宽调制器模块 | EHRPWM | 16(2) 或 32(3) | 16(2) 或 32(3) |
| 增强型捕获模块 | ECAP | 8(2) 或 16(3) | 8(2) 或 16(3) |
| 增强型正交编码器脉冲模块 | EQEP | 2(2) 或 3(3) | 2(2) 或 3(3) |
| Σ-Δ 滤波器模块 | SDFM | 1(2) 或 2(3) | 1(2) 或 2(3) |
| 快速串行接口 | FSI | 4 个 FSI_RX + 4 个 FSI_TX | |
| 八通道 SPI 闪存接口 | OSPI | 1 或 0(11) | |
|
有可用的闪存封装 (ZCZ) 型号 |
ZCZ_F | 是 | 否 |
| 闪存封装密度 | - | 64MB 或 8MB | - |
| 其他 | |||
| 结温 | 工业级工作温度:-40°C 至 125°C | ||
| 汽车级工作温度:-40°C 至 150°C(12) | |||
| 汽车认证 | AEC-Q100(7) 选项 | ||