ZHCSTN3E October 2023 – October 2026 AM263P2 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1
PRODUCTION DATA
通过将 I2C 模块配置为提供恒定低电平输出并切换输出使能,在 LVCMOS 电压缓冲器引脚上实现的 I2C 信号可以配置为开漏输出。输出缓冲器在启用时驱动为低电平,在禁用时驱动为高阻抗。
(I2C OD FS) 是唯一具有失效防护功能的 IO 电压缓冲器。这些只用于 I2C0 引脚。其他 IO 不允许施加任何大于 (VDD + 0.3V) 的电势。这意味着当电源关断时,您不能为这些引脚提供任何电势。所有可为这些 IO 提供电势的连接器件都必须由同一个为各自 IO 电源轨供电的电源供电。