ZHCSTN3E October 2023 – October 2026 AM263P2 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ZCZ C 引脚 [4] | ZCZ S 引脚 [4] | ZCZ F 引脚 [4] |
|---|---|---|---|---|---|
| SDFM0_CLK0 | I | SDFM 通道 0 时钟 | B16 | B16 | B16 |
| SDFM0_CLK1 | I | SDFM 通道 1 时钟 | A16 | A16 | A16 |
| SDFM0_CLK2 | I | SDFM 通道 2 时钟 | B15 | B15 | B15 |
| SDFM0_CLK3 | I | SDFM 通道 3 时钟 | A15 | A15 | A15 |
| SDFM0_D0 | I | SDFM 通道 0 数据 | D14 | D14 | D14 |
| SDFM0_D1 | I | SDFM 通道 1 数据 | D13 | D13 | D13 |
| SDFM0_D2 | I | SDFM 通道 2 数据 | C13 | C13 | C13 |
| SDFM0_D3 | I | SDFM 通道 3 数据 | C14 | C14 | C14 |