ZHCSPS0A May 2023 – June 2024 AFE78201 , AFE88201
PRODUCTION DATA
AFEx8201 具有两个用于外部电压检测的模拟输入。CCS 指针的通道 1 和 2 用于外部监控输入,可分别通过引脚 AIN0 和 AIN1 进行测量。模拟输入的输入范围可配置为 0V 至 1.25V 或 0V 至 2.5V。模拟输入转换值以直接二进制格式存储在 ADC 寄存器中。ADC 分辨率可以通过方程式 7 计算得出:
其中
| 输入电压 | 代码 | 说明 | 理想输出代码 |
|---|---|---|---|
| ≤1 LSB | NFSC | 负满量程代码 | 000 |
| 1 LSB 至 2 LSB | NFSC + 1 | 负满量程代码加 1 | 001 |
| (VRANGE / 2) 至 (VRANGE / 2) + 1 LSB | MC | 中间码 | 800 |
| (VRANGE / 2) + 1 LSB 至 (VRANGE / 2) + 2 LSB | MC + 1 | 中间码加 1 | 801 |
| ≥ VRANGE – 1 LSB | PFSC | 正满量程代码 | FFF |
对于这些外部监控输入,可为 ADC 配置数据速率和电压范围。使用 ADC_CFG.CONV_RATE 位将数据速率设置为 640Hz、1280Hz、2560Hz 或 3840Hz。ADC 测量范围通过 ADC_CFG.AIN_RANGE 位进行设置。当该位 = 0 时,ADC 范围为 2 × VREF;当该位 = 1 时,ADC 范围为 VREF。
当 AIN0 和 AIN1 的 ADC 转换完成时,生成的 ADC 数据将存储到寄存器映射的 ADC_AIN0.DATA 和 ADC_AIN1.DATA 位(24h 和 25h 处)。
如果不使用外部监控输入,请通过 1kΩ 电阻将 AIN0 和 AIN1 引脚连接到 GND。