ZHCSRW7A March 2023 – October 2026 AFE781H1 , AFE881H1
PRODUCTION DATA
以下公式描述了 DAC 传递函数,即内部信号 DAC_CODE 与输出电压 VOUT 之间的关系:
其中
| PVDD | DAC_CFG.RANGE | VOUT 范围 | FSR | VMIN |
|---|---|---|---|---|
| 1.8V | 0 | 0.15V 至 1.25V | 1.1V | 0.15V |
| 1.8V | 1 | 0.2V 至 1.0V | 0.8V | 0.2V |
| ≥ 2.7V | 0 | 0.3V 至 2.5V | 2.2V | 0.3V |
| ≥ 2.7V | 1 | 0.4V 至 2.0V | 1.6V | 0.4V |
当不处于清除状态时,DAC 的 VOUT 范围由 DAC_CFG.RANGE 位确定。在清除状态下,范围由 DAC_CFG.CLR_RANGE 位确定。