ZHCSRW7A March 2023 – October 2026 AFE781H1 , AFE881H1
PRODUCTION DATA
CCS 指针的通道 0 名为 OFFSET。OFFSET 通道用于校准和改善 ADC 偏移性能。转换 OFFSET 通道,并将结果用于后续测量中的 ADC 偏移校准。
该 ADC 通道对 VREF/2 进行采样,并将该结果与 7FFh 进行比较以度量 ADC 偏移。测量该通道的 ADC 的数据速率为 2560Hz。从 7FFh 减去 OFFSET 通道的 ADC 转换结果后得到的值存储在 ADC_OFFSET (28h) 中。偏移可以是正值,也可以是负值;因此,该值以二进制补码表示法存储。
从 7FFh 减去后的 ADC_OFFSET 是偏移的负值。默认情况下会从 ADC 的转换结果减去该值。要直接测量 ADC,请将 ADC_BYP.OFST_BYP_EN 设置为 1 以启用偏移旁路;请参阅节 6.3.2.8。