ZHCSRW7A March 2023 – October 2026 AFE781H1 , AFE881H1
PRODUCTION DATA
AFEx81H1 可以在施加到 PVDD 引脚的 2.7V 至 5.5V 单电源电压范围内运行。向 PVDD 提供 2.7V 至 5.5V 电压时,将启用一个内部 LDO 以在内部驱动 VDD。VDD 引脚必须具有 1μF 至 10μF 的电容才能运行。
AFEx81H1 还可以在施加到 PVDD 引脚的 1.71V 至 1.89V 较低电源电压下运行。当电压处于这一较低范围内时,内部 LDO 不工作,PVDD 引脚上的较低外部电源必须连接到 VDD 引脚。
数字接口电源 IOVDD 可在 1.71V 至 5.5V 的电源电压范围内运行。
开关电源和直流/直流转换器通常会在输出电压上产生高频毛刺脉冲或尖峰电压。此外,数字元件可能会产生类似的高频尖峰。这种噪声很容易通过电源连接和模拟输出之间的不同路径耦合进入 DAC 输出电压或电流。为进一步降低噪声,可使用大容量和局部去耦电容器。电气特性 中列出了 PVDD 和 IOVDD 引脚的电流消耗、电压输出的短路电流限制以及电流输出的电流范围。电源必须符合建议运行条件 中列出的要求。