ZHCSRW7A March 2023 – October 2026 AFE781H1 , AFE881H1
PRODUCTION DATA
断电模式有助于 DAC 输出端的电压快速关断。DAC 可设置为通过硬件和软件进入和退出断电模式,或者在响应警报事件时自动进入和退出断电模式。DAC 输出经过专门设计,可在进入和退出断电模式时实现无干扰性能。
还可以通过将 DAC_CFG.PD 设置为 1 来启用断电模式。在断电模式下,DAC 输出放大器会断电,且 DAC 输出引脚被置于高阻态配置中。在重新启用 DAC 输出之前,DAC 输出会保持在断电模式。
通过将警报事件设置为 DAC 断电源,可以启用断电模式的警报控制。必须在 ALARM_ACT 寄存器中指定触发 DAC 输出断电状态的警报事件。清除警报位后,只要未触发其他控制断电的警报事件,DAC 就会恢复正常运行。
当 DAC 进入断电模式时,DAC 寄存器不发生变化,这使得器件能够在从断电模式返回后恢复到原始工作点。此外,可以在 DAC 处于断电模式时更新 DAC 寄存器,从而允许 DAC 在恢复正常运行时输出新值。