ZHCSOT2D January 2022 – May 2025 AFE7906
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVDD1P8 | 3A 组:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX | 模式 1:4R,fADC = 3GSPS,DDCRX = 6 倍抽取,fRX = 1.85GHz,8b/10b 编码,20Gbps,RX:4-8-4-1 | 673 | mA | ||
| 3B 组:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC+ VDD1P8GPIO + VDDA1P8 | 376 | mA | ||||
| 3C 组:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO | 17.5 | mA | ||||
| IVDD1P2 | 2A 组:VDD1P2FB + VDD1P2RX | 557 | mA | |||
| 2B 组:VDD1P2TXCLK + VDD1P2TXENC | 75 | mA | ||||
| 2C 组:VDD1P2FBCML + VDD1P2RXCML + VDD1P2PLLCLKREF | 68 | mA | ||||
| IVDD0P9 | 1A 组:DVDD0P9 + VDDT0P9 | 1582 | mA | |||
| Pdiss | 功率耗散 | 4208 | mW | |||
| IVDD1P8 | 3A 组:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX | 模式 2:4R2F,fADC = 3GSPS,DDCFB = DDCRX = 6 倍抽取,fRX = 1.85GHz,8b/10b 编码,20Gbps,RX:4-8-4-1,FB:2-4-4-1 | 1006 | mA | ||
| 3B 组:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC+ VDD1P8GPIO + VDDA1P8 | 548 | mA | ||||
| 3C 组:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO | 17.5 | mA | ||||
| IVDD1P2 | 2A 组:VDD1P2FB + VDD1P2RX | 839 | mA | |||
| 2B 组:VDD1P2TXCLK + VDD1P2TXENC | 92 | mA | ||||
| 2C 组:VDD1P2FBCML + VDD1P2RXCML + VDD1P2PLLCLKREF | 68 | mA | ||||
| IVDD0P9 | 1A 组:DVDD0P9 + VDDT0P9 | 2174 | mA | |||
| Pdiss | 功率耗散 | 5996 | mW | |||
| IVDD1P8 | 3A 组:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX | 模式 4:4R,fADC = 3GSPS,DDCRX = 2 倍抽取 ,fRX = 2.25GHz,64/66编码,24.75Gbps,RX:8-8-2-1 | 672 | mA | ||
| 3B 组:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC+ VDD1P8GPIO + VDDA1P8 | 506 | mA | ||||
| 3C 组:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO | 17.5 | mA | ||||
| IVDD1P2 | 2A 组:VDD1P2FB + VDD1P2RX | 552 | mA | |||
| 2B 组:VDD1P2TXCLK + VDD1P2TXENC | 76 | mA | ||||
| 2C 组:VDD1P2FBCML + VDD1P2RXCML + VDD1P2PLLCLKREF | 68 | mA | ||||
| IVDD0P9 | 1A 组:DVDD0P9 + VDDT0P9 | 1613 | mA | |||
| Pdiss | 功率耗散 | 4468 | mW | |||
| IVDD1P8 | 3A 组:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX | 模式 5:4R2F,fADC = 3GSPS,DDCRX = 12 倍抽取双通道,DDCFB = 3 倍抽取,fRX = 1.85GHz 和 2.65GHz,8b/10b 编码,20Gbps,RX:4-16-8-1,FB:4-4-4-1 | 1005 | mA | ||
| 3B 组:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC+ VDD1P8GPIO + VDDA1P8 | 562 | mA | ||||
| 3C 组:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO | 17.5 | mA | ||||
| IVDD1P2 | 2A 组:VDD1P2FB + VDD1P2RX | 837 | mA | |||
| 2B 组:VDD1P2TXCLK + VDD1P2TXENC | 92 | mA | ||||
| 2C 组:VDD1P2FBCML + VDD1P2RXCML + VDD1P2PLLCLKREF | 68 | mA | ||||
| IVDD0P9 | 1A 组:DVDD0P9 + VDDT0P9 | 2359 | mA | |||
| Pdiss | 功率耗散 | 6195 | mW | |||
| IVDD1P8 | 3A 组:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX | 模式 6:4R,fADC = 3GSPS,DDCRX = 12 倍抽取双通道,fRX = 1.85GHz 和 2.65GHz,8b/10b 编码,20Gbps,RX:4-16-8-1 | 671 | mA | ||
| 3B 组:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC+ VDD1P8GPIO + VDDA1P8 | 374 | mA | ||||
| 3C 组:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO | 17.5 | mA | ||||
| IVDD1P2 | 2A 组:VDD1P2FB + VDD1P2RX | 555 | mA | |||
| 2B 组:VDD1P2TXCLK + VDD1P2TXENC | 75 | mA | ||||
| 2C 组:VDD1P2FBCML + VDD1P2RXCML + VDD1P2PLLCLKREF | 67 | mA | ||||
| IVDD0P9 | 1A 组:DVDD0P9 + VDDT0P9 | 1702 | mA | |||
| Pdiss | 功率耗散 | 4305 | mW | |||
| IVDD1P8 | 3A 组:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX | 模式 7:配置与模式 2“睡眠模式”相同。SLEEP 引脚上拉为高电平。 | 16 | mA | ||
| 3B 组:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC+ VDD1P8GPIO + VDDA1P8 | 295 | mA | ||||
| 3C 组:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO | 12 | mA | ||||
| IVDD1P2 | 2A 组:VDD1P2FB + VDD1P2RX | 4 | mA | |||
| 2B 组:VDD1P2TXCLK + VDD1P2TXENC | 24 | mA | ||||
| 2C 组:VDD1P2FBCML + VDD1P2RXCML + VDD1P2PLLCLKREF | 45 | mA | ||||
| IVDD0P9 | 1A 组:DVDD0P9 + VDDT0P9 | 156 | mA | |||
| Pdiss | 功率耗散 | 818 | mW | |||