ZHCSS05B April   2023  – May 2025 AFE7901

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4引脚配置和功能
  6. 5规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  AFE79xx 热性能信息
    5. 5.5  发送器电气特性
    6. 5.6  RF ADC 电气特性
    7. 5.7  PLL/VCO/时钟电气特性
    8. 5.8  数字电气特性
    9. 5.9  电源电气特性
    10. 5.10 时序要求
    11. 5.11 开关特性
    12. 5.12 典型特性
      1. 5.12.1  30 MHz 和 400 MHz 下的 RX 典型特性
      2. 5.12.2  800 MHz 下的 RX 典型特性
      3. 5.12.3  1.75 GHz 至 1.9 GHz 下的 RX 典型特性
      4. 5.12.4  2.6 GHz 下的 RX 典型特性
      5. 5.12.5  3.5 GHz 下的 RX 典型特性
      6. 5.12.6  4.9 GHz 下的 RX 典型特性
      7. 5.12.7  6.8 GHz 下的 RX 典型特性
      8. 5.12.8  30 MHz 和 400 MHz 下的 TX 典型特性
      9. 5.12.9  800 MHz 下的 TX 典型特性
      10. 5.12.10 1.8 GHz 下的 TX 典型特性
      11. 5.12.11 2.6 GHz 下的 TX 典型特性
      12. 5.12.12 3.5 GHz 下的 TX 典型特性
      13. 5.12.13 4.9 GHz 下的 TX 典型特性
      14. 5.12.14 7.1 GHz 下的 TX 典型特性
      15. 5.12.15 PLL 和时钟典型特性
  7. 6器件和文档支持
    1. 6.1 接收文档更新通知
    2. 6.2 支持资源
    3. 6.3 商标
    4. 6.4 静电放电警告
    5. 6.5 术语表
  8. 7修订历史记录
  9. 8机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电源电气特性

TA = +25°C 时的典型值,整个温度范围为 TA,MIN = -40°C 至 TJ,MAX = +110°C;TX 输入速率 = 500MSPS,RX 输出速率 = 500MSPS,fDAC = 9000MSPS 交错模式;fADC = 3000MSPS;标称电源;单音幅度为 -1dBFS;DSA 衰减 = 0dB;串行器/解串器速率 = 20Gbps;除非另有说明。
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
IVDD1P8 3A 组:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX  模式 1:4T4R - TDD,TX 75%、RX 25%
TX 双频带:72 倍插值,TX 速率 125MSPS
RX 双频带:24 倍抽取,RX 速率 125MSPS
fDAC = 9000MSPS,fOUT=fIN= 1.9,2.6GHz
fADC = 3000MSPS
JESD:8/10 编码,20Gbps
TX:2-16-16-1,RX: 2-16-16-1
588 mA
3B 组:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC+ VDD1P8GPIO + VDDA1P8 439 mA
3C 组:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO 74 mA
IVDD1P2 组 2:VDD1P2FB + VDD1P2RX + VDD1P2TXCLK + VDD1P2TXENC + VDD1P2FBCML + VDD1P2RXCML + VDD1P2PLLCLKREF 1191 mA
IVDD0P9 1A 组:DVDD0P9 + VDDT0P9 1928 mA
Pdiss 功率耗散 5196 mW
IVDD1P8 3A 组:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX  模式 2:4T4R - FDD
TX 双频带:96 倍插值,TX 速率 125MSPS
RX 双频带:RX 24x,RX 速率 125MSPS
fDAC = 12GSPS,fTX = 1.85GHz
fADC = 3GSPS,fRX = 1.75GHz
JESD:8/10 编码,20Gbps
TX:2-16-16-1,RX:2-16-16-1
1146 mA
3B 组:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC+ VDD1P8GPIO + VDDA1P8 553 mA
3C 组:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO 78 mA
IVDD1P2 组 2:VDD1P2FB + VDD1P2RX + VDD1P2TXCLK + VDD1P2TXENC + VDD1P2FBCML + VDD1P2RXCML + VDD1P2PLLCLKREF 2152 mA
IVDD0P9 1A 组:DVDD0P9 + VDDT0P9 3217 mA
Pdiss 功率耗散 8757 mW
IVDD1P8 3A 组:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX  模式 3:4T4R - FDD
TX 单频带:96 倍插值,TX 速率 125MSPS
RX 单频带:RX 24x,RX 速率 125MSPS
fDAC = 12GSPS,fTX = 1.85GHz
fADC = 3GSPS,fRX = 1.75GHz
JESD:8/10 编码,20Gbps
TX:1-8-16-1,RX: 1-8-16-1
1146 mA
3B 组:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC+ VDD1P8GPIO + VDDA1P8 546 mA
3C 组:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO 78 mA
IVDD1P2 组 2:VDD1P2FB + VDD1P2RX + VDD1P2TXCLK + VDD1P2TXENC + VDD1P2FBCML + VDD1P2RXCML + VDD1P2PLLCLKREF 2144 mA
IVDD0P9 1A 组:DVDD0P9 + VDDT0P9 2904 mA
Pdiss 功率耗散 8444 mW
IVDD1P8 3A 组:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX  模式 4:4T4R - FDD
TX 单频带:24 倍插值,TX 速率 500MSPS
RX 单频带:RX 6x,RX 速率 500MSPS
fDAC = 12GSPS,fTX = 1.85GHz
fADC = 3GSPS,fRX = 1.75GHz
JESD:8/10 编码,20Gbps
TX:4-8-4-1,RX: 4-8-4-1
1147 mA
3B 组:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC+ VDD1P8GPIO + VDDA1P8 700 mA
3C 组:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO 78 mA
IVDD1P2 组 2:VDD1P2FB + VDD1P2RX + VDD1P2TXCLK + VDD1P2TXENC + VDD1P2FBCML + VDD1P2RXCML + VDD1P2PLLCLKREF 2150 mA
IVDD0P9 1A 组:DVDD0P9 + VDDT0P9 3228 mA
Pdiss 功率耗散 9031 mW
IVDD1P8 3A 组:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX  模式 5:配置与模式 4“睡眠模式”
相同。SLEEP 引脚上拉为高电平。
24 mA
IVDD1P8 3B 组:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC+ VDD1P8GPIO + VDDA1P8 339 mA
IVDD1P8 3C 组:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO 12 mA
IVDD1P2 组 2:VDD1P2FB + VDD1P2RX + VDD1P2TXCLK + VDD1P2TXENC + VDD1P2FBCML + VDD1P2RXCML + VDD1P2PLLCLKREF 58 mA
IVDD0P9 1A 组:DVDD0P9 + VDDT0P9 282 mA
Pdiss 功率耗散 1004 mW