ZHCSS05B April 2023 – May 2025 AFE7901
PRODUCTION DATA
TA = +25°C 时的典型值。30MHz 下的默认条件:ADC 采样率 = 3000MSPS,输出采样率 = 500MSPS(抽取因子为 6),外部时钟模式,AIN = –3dBFS,DSA 设置 = 3dB。
| 标准化为 6.6GHz |
| 在 25°C 时校准,在 -40°C 和 110°C 时保持 |
| 在 25°C 时校准,在 -40°C 和 110°C 时保持 |

| 在 25°C 时校准,在 -40°C 和 110°C 时保持 |

| 在 25°C 时校准,在 -40°C 和 110°C 时保持 |
| FNCO = 7.1GHz |
| FNCO = 7.1GHz |
| FNCO = 7.1GHz |
| FNCO = 7.1GHz,子载波间隔为 50MHz |

| 100MHz 子载波间隔 |


| DSA = 0dB |



| FNCO = 7.1GHz |
| FNCO = 7.1GHz |
| FNCO = 7.1GHz |
| FNCO = 7.1GHz,子载波间隔为 50MHz |
| FNCO = 7.1GHz,子载波间隔为 50MHz |
| 100MHz 子载波间隔 |

| DSA = 12dB |
| 100MHz 子载波间隔,不包括三阶失真 |