ZHCSS05B April 2023 – May 2025 AFE7901
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TX 通道延迟 | ||||||
| 串行器/解串器接收器模拟延迟 | 全速率 | 2.8 | ns | |||
| tJESDTX | JESD 到 TX 输出延迟 | LMFSHd=2-8-8-1,368.64MSPS 输入速率,24 倍插值,串行器/解串器速率 = 16.22Gbps (JESD204C) | 152 | 接口时钟周期(1) | ||
| LMFSHd=8-16-4-1,491.52MSPS 24 倍插值,串行器/解串器速率 = 16.22Gbps (JESD204C) | 176 | |||||
| LMFSHd=4-16-8-1,245.76MSPS 48 倍插值,串行器/解串器速率 = 16.22Gbps (JESD204C) | 124 | |||||
| LMFSHd=2-16-16-1,122.88MSPS 96 倍插值,串行器/解串器速率 = 16.22Gbps (JESD204C) | 97 | |||||
| RX 通道延迟 | ||||||
| 串行器/解串器发送器模拟延迟 | 3.6 | ns | ||||
| tJESDRX | RX 输入至 JESD 输出延迟 | LMFS=2-16-16-1,122.88MSPS,24 倍抽取,串行器/解串器速率 = 16.22Gbps (JESD204C) | 92 | 接口时钟周期(1) | ||
| LMFS=4-16-8-1,245.76MSPS,12 倍抽取,串行器/解串器速率 = 16.22Gbps (JESD204C) | 108 | |||||
| LMFS=2-8-8-1,368.64MSPS,8 倍抽取,串行器/解串器速率 = 16.22Gbps (JESD204C) | 118 | |||||
| LMFS=4-8-4-1,491.52MSPS,6 倍抽取,串行器/解串器速率 = 16.22Gbps (JESD204C) | 153 | |||||
| FB 通道延迟 | ||||||
| 串行器/解串器发送器模拟延迟 | 3.6 | ns | ||||
| tJESDFB | FB 输入至 JESD 输出延迟 | LMFS=1-2-8-1,368.64MSPS,8 倍抽取 | 151 | 接口时钟周期(1) | ||
| LMFS=2-4-4-1,491.52MSPS,6 倍抽取 | 177 | |||||