ZHCSS05B April 2023 – May 2025 AFE7901
PRODUCTION DATA
| 焊球名称 | 焊球编号 | 类型(1) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 射频接口 | |||
| NC | A15、A16、Y15、Y16 | I | 请勿连接。 |
| 1RXIN– | A11 | I | 接收器通道 1 射频输入:负极端子。 未使用的 RX 输入可保持断开。 |
| 1RXIN+ | A12 | I | 接收器通道 1 射频输入:正极端子。未使用的 RX 输入可保持断开。 |
| 2RXIN– | A8 | I | 接收器通道 2 射频输入:负极端子。未使用的 RX 输入可保持断开。 |
| 2RXIN+ | A7 | I | 接收器通道 2 射频输入:正极端子。未使用的 RX 输入可保持断开。 |
| 3RXIN– | Y11 | I | 接收器通道 3 射频输入:负极端子。 |
| 3RXIN+ | Y12 | I | 接收器通道 3 射频输入:正极端子。未使用的 RX 输入可保持断开。 |
| 4RXIN– | Y8 | I | 接收器通道 4 射频输入:负极端子。未使用的 RX 输入可保持断开。 |
| 4RXIN+ | Y7 | I | 接收器通道 4 射频输入:正极端子。未使用的 RX 输入可保持断开。 |
| 1TXOUT– | F20 | O | 发送器通道 1 射频输出:负极端子。不使用时连接至 1.8V。 |
| 1TXOUT+ | G20 | O | 发送器通道 1 射频输出:正极端子。不使用时连接至 1.8V。 |
| 2TXOUT– | C20 | O | 发送器通道 2 射频输出:负极端子。不使用时连接至 1.8V。 |
| 2TXOUT+ | B20 | O | 发送器通道 2 射频输出:正极端子。不使用时连接至 1.8V。 |
| 3TXOUT– | R20 | O | 发送器通道 3 射频输出:负极端子。不使用时连接至 1.8V。 |
| 3TXOUT+ | P20 | O | 发送器通道 3 射频输出:正极端子。不使用时连接至 1.8V。 |
| 4TXOUT– | V20 | O | 发送器通道 4 射频输出:负极端子。不使用时连接至 1.8V。 |
| 4TXOUT+ | W20 | O | 发送器通道 4 射频输出:正极端子。不使用时连接至 1.8V。 |
| 差分时钟输入 | |||
| REFCLK- | L17 | I | 基准时钟输入:负极端子 |
| REFCLK+ | K17 | I | 基准时钟输入:正极端子 |
| SYSREF- | L19 | I | SYSREEF 输入:负极端子 |
| SYSREF+ | K19 | I | SYSREEF 输入:正极端子 |
| 串行器/解串器 CML 接口 | |||
| 1SRX– | A2 | I | CML 串行器/解串器接口通道 1 输入:负极端子。 未使用的串行器/解串器输入可保持断开。 |
| 1SRX+ | A3 | I | CML 串行器/解串器接口通道 1 输入:正极端子。 未使用的串行器/解串器输入可保持断开。 |
| 2SRX– | C1 | I | CML 串行器/解串器接口通道 2 输入:负极端子。 未使用的串行器/解串器输入可保持断开。 |
| 2SRX+ | B1 | I | CML 串行器/解串器接口通道 2 输入:正极端子。 未使用的串行器/解串器输入可保持断开。 |
| 3SRX– | F1 | I | CML 串行器/解串器接口通道 3 输入:负极端子 |
| 3SRX+ | E1 | I | CML 串行器/解串器接口通道 3 输入:正极端子。 未使用的串行器/解串器输入可保持断开。 |
| 4SRX– | J1 | I | CML 串行器/解串器接口通道 4 输入:负极端子 |
| 4SRX+ | H1 | I | CML 串行器/解串器接口通道 4 输入:正极端子 |
| 5SRX– | M1 | I | CML 串行器/解串器接口通道 5 输入:负极端子。 未使用的串行器/解串器输入可保持断开。 |
| 5SRX+ | N1 | I | CML 串行器/解串器接口通道 5 输入:正极端子 |
| 6SRX– | R1 | I | CML 串行器/解串器接口通道 6 输入:负极端子 |
| 6SRX+ | T1 | I | CML 串行器/解串器接口通道 6 输入:正极端子。 未使用的串行器/解串器输入可保持断开。 |
| 7SRX– | V1 | I | CML 串行器/解串器接口通道 7 输入:负极端子 |
| 7SRX+ | W1 | I | CML 串行器/解串器接口通道 7 输入:正极端子。 未使用的串行器/解串器输入可保持断开。 |
| 8SRX– | Y2 | I | CML 串行器/解串器接口通道 8 输入:负极端子 |
| 8SRX+ | Y3 | I | CML 串行器/解串器接口通道 8 输入:正极端子。 未使用的串行器/解串器输入可保持断开。 |
| 1STX– | C3 | O | CML 串行器/解串器接口通道 1 输出:负极端子。 未使用的串行器/解串器输出可保持断开。 |
| 1STX+ | C4 | O | CML 串行器/解串器接口通道 1 输出:正极端子。 未使用的串行器/解串器输出可保持断开。 |
| 2STX– | E3 | O | CML 串行器/解串器接口通道 2 输出:负极端子。 未使用的串行器/解串器输出可保持断开。 |
| 2STX+ | E4 | O | CML 串行器/解串器接口通道 2 输出:正极端子。 未使用的串行器/解串器输出可保持断开。 |
| 3STX– | G4 | O | CML 串行器/解串器接口通道 3 输出:负极端子。 未使用的串行器/解串器输出可保持断开。 |
| 3STX+ | G3 | O | CML 串行器/解串器接口通道 3 输出:正极端子。 未使用的串行器/解串器输出可保持断开。 |
| 4STX– | J4 | O | CML 串行器/解串器接口通道 4 输出:负极端子。 未使用的串行器/解串器输出可保持断开。 |
| 4STX+ | J3 | O | CML 串行器/解串器接口通道 4 输出:正极端子。 未使用的串行器/解串器输出可保持断开。 |
| 5STX– | M4 | O | CML 串行器/解串器接口通道 5 输出:负极端子。 未使用的串行器/解串器输出可保持断开。 |
| 5STX+ | M3 | O | CML 串行器/解串器接口通道 5 输出:正极端子。 未使用的串行器/解串器输出可保持断开。 |
| 6STX– | P4 | O | CML 串行器/解串器接口通道 6 输出:负极端子。 未使用的串行器/解串器输出可保持断开。 |
| 6STX+ | P3 | O | CML 串行器/解串器接口通道 6 输出:正极端子。 未使用的串行器/解串器输出可保持断开。 |
| 7STX– | T3 | O | CML 串行器/解串器接口通道 7 输出:负极端子。 未使用的串行器/解串器输出可保持断开。 |
| 7STX+ | T4 | O | CML 串行器/解串器接口通道 7 输出:正极端子。 未使用的串行器/解串器输出可保持断开。 |
| 8STX– | V3 | O | CML 串行器/解串器接口通道 8 输出:负极端子。 未使用的串行器/解串器输出可保持断开。 |
| 8STX+ | V4 | O | CML 串行器/解串器接口通道 8 输出:正极端子。 未使用的串行器/解串器输出可保持断开。 |
| GPIO 功能 | |||
| GBL_0_GPIO13 | V6 | I/O | GPIO。 |
| GBL_1_FBTDD2 | R6 | I/O | FB TDD2 输入信号的默认位置。 |
| GBL_2_FSPICLKC | U5 | I/O | FSPI C 时钟的默认和建议位置(FSPI 仅限工厂使用,作为通用 GPIO 提供)。 |
| GBL_3_GPIO14 | R5 | I/O | GPIO。 |
| GBL_4_RXDLNB | T5 | I/O | RX 通道 D AGC LNA 旁路输出信号的默认位置。 |
| GBL_5_GPIO15 | N10 | I/O | GPIO。 |
| GBL_6_GPIO16 | P10 | I/O | GPIO。 |
| GBL_7_SYNCB_OUT1+ | N9 | I/O | JESD Sync\ 1 输出差分正极端子的默认位置。 |
| GBL_8_SYNCB_IN1+ | N8 | I/O | JESD Sync\ 1 输入差分正极端子的默认位置。 |
| GBL_9_SYNCB_OUT1– | P9 | I/O | JESD Sync\ 1 输出差分负极端子的默认位置。 |
| GBL_10_GPIO17 | T8 | I/O | GPIO。 |
| GBL_11_GPIO18 | T7 | I/O | GPIO。 |
| GBL_12_FSPICLKD | P7 | I/O | FSPI D 时钟的默认和建议位置(FSPI 仅限工厂使用,作为通用 GPIO 提供)。 |
| GBL_13_GPIO19 | P8 | I/O | GPIO。 |
| GBL_14_FSPIDD | R7 | I/O | FSPI D 数据的默认和建议位置(FSPI 仅限工厂使用,作为通用 GPIO 提供)。 |
| GBL_15_FSPIDC | P6 | I/O | FSPI C 时钟的默认和建议位置(FSPI 仅限工厂使用,作为通用 GPIO 提供)。 |
| GBL_16_RXCLNB | T6 | I/O | RX 通道 C AGC LNA 旁路输出信号的默认位置。 |
| GBL_17_SYNCB_IN1– | N7 | I/O | JESD Sync\ 1 输入差分负极端子的默认位置。 |
| GBL_18_TXTDD2 | V5 | I/O | TX TDD2 输入信号的默认位置。 |
| GBL_19_GPIO20 | U6 | I/O | GPIO。 |
| GBR_0_GPIO4 | C6 | I/O | GPIO。 |
| GBR_1_GPIO5 | F6 | I/O | GPIO。 |
| GBR_2_RXALNB | D5 | I/O | RX 通道 A AGC LNA 旁路输出信号的默认位置。 |
| GBR_3_FSPICLKB | F5 | I/O | FSPI B 时钟的默认和建议位置(FSPI 仅限工厂使用,作为通用 GPIO 提供)。 |
| GBR_4_GPIO6 | E5 | I/O | GPIO。 |
| GBR_5_FSPIDB | H10 | I/O | FSPI B 数据的默认和建议位置(FSPI 仅限工厂使用,作为通用 GPIO 提供)。 |
| GBR_6_RXBLNB | G10 | I/O | RX 通道 B AGC LNA 旁路输出信号的默认位置。 |
| GBR_7_SYNCB_OUT0+ | H9 | I/O | JESD Sync\ 0 输出差分正极端子的默认位置。 |
| GBR_8_SYNCB_IN0+ | H8 | I/O | JESD Sync\ 0 输入差分正极端子的默认位置。 |
| GBR_9_SYNCB_OUT0– | G9 | I/O | JESD Sync\ 0 输出差分负极端子的默认位置。 |
| GBR_10_FSPICLKA | E8 | I/O | FSPI A 时钟的默认位置(FSPI 仅限工厂使用,作为通用 GPIO 提供)。 |
| GBR_11_RXTDD1 | E7 | I/O | RX TDD1 输入信号的默认位置。 |
| GBR_12_GPIO7 | G7 | I/O | GPIO。 |
| GBR_13_GPIO8 | G8 | I/O | GPIO。 |
| GBR_14_FSPIDA | F7 | I/O | FSPI A 时钟的默认和建议位置(FSPI 仅限工厂使用,作为通用 GPIO 提供)。 |
| GBR_15_GPIO9 | G6 | I/O | GPIO。 |
| GBR_16_GPIO10 | E6 | I/O | GPIO。 |
| GBR_17_SYNCB_IN0– | H7 | I/O | JESD Sync\ 0 输入差分负极端子的默认位置。 |
| GBR_18_GPIO11 | C5 | I/O | GPIO。 |
| GBR_19_GPIO12 | D6 | I/O | GPIO。 |
| GTL_0_GPIO2 | N13 | I/O | GPIO。 |
| GTL_1_SLEEP | P14 | I/O | 睡眠输入信号的默认位置。 |
| GTL_2_ALARM2 | N15 | I/O | 警报 2 输出信号的默认位置。 |
| GTL_3_AUX0 | M15 | I/O | GPIO 或辅助低速 ADC 输入 0 |
| GTL_4_SPIACLK | P15 | I/O | SPI A 时钟的固定位置。 |
| GTL_5_SPIASEN | R14 | I/O | SPI A 发送使能的固定位置。 |
| GTL_6_RXTDD2 | R15 | I/O | RX TDD2 输入信号的默认位置。 |
| GTL_7_ALARM1 | N16 | I/O | 警报 1 输出信号的默认位置。 |
| GTL_8_AUX1 | L14 | I/O | GPIO 或辅助低速 ADC 输入 1。 |
| GTL_9_AUX2 | M14 | I/O | GPIO 或辅助低速 ADC 输入 2。 |
| GTL_10_BIST0 | P11 | I/O | BIST0 功能的固定位置。使用 JTAG 时设置为低电平,正常运行时设置为高电平。 |
| GTL_11_AUX3 | P13 | I/O | GPIO 或辅助低速 ADC 输入 3。 |
| GTL_12_BIST1 | P12 | I/O | BIST1 功能的固定位置。使用 JTAG 时设置为高电平,正常运行时设置为低电平。 |
| GTL_13_AUX4 | N12 | I/O | GPIO 或辅助低速 ADC 输入 4。 |
| GTL_14_AUX5 | N11 | I/O | GPIO 或辅助低速 ADC 输入 5。 |
| GTL_15_GPIO3 | P16 | I/O | GPIO。 |
| GTL_17_SPIASDIO | N14 | I/O | SPI A 串行数据输入(3 线和 4 线模式)或输出(仅 3 线模式)的固定位置。 |
| GTL_18_SPIASDO | R16 | I/O | 4 线模式下 SPI A 串行数据输出的固定位置。 |
| GTR_0_RXGSWAP | G13 | I/O | RX 增益交换输入的默认位置。 |
| GTR_1_GPIO1 | H12 | I/O | GPIO。 |
| GTR_2_SPIB2CLK | J14 | I/O | SPI B2 时钟的默认和建议位置。 |
| GTR_3_TXTDD1 | H15 | I/O | TX TDD1 输入信号的默认位置。 |
| GTR_4_TCLK | H14 | I/O | JTAG 测试时钟的固定位置。 |
| GTR_5_TDO | F14 | I/O | JTAG 测试数据输出的固定位置。 |
| GTR_6_SPIB2_SDIO | H13 | I/O | SPI B2 串行数据输入/输出的默认和建议位置。 |
| GTR_7_SPIB2SEN | F16 | I/O | SPI B2 使能输入的默认和建议位置。 |
| GTR_8_FBTDD1 | K14 | I/O | FB TDD1 输入信号的默认位置。 |
| GTR_9_SPIB2SDO | J15 | I/O | SPI B2 串行数据输出的默认和建议位置(4 线模式) |
| GTR_10_TMS | G11 | I/O | JTAG 测试模式选择的固定位置。 |
| GTR_11_SPIB1_SDO | G12 | I/O | SPI B1 串行数据输出的默认和建议位置(4 线模式)。 |
| GTR_12_SPIB_SDIO | H11 | I/O | SPI B1 串行数据输入/输出的默认和建议位置。 |
| GTR_13_TRST | G15 | I/O | JTAG 测试复位的固定位置。在不使用 JTAG 端口时必须拉至低电平。 |
| GTR_14_SPIB1SEN | H16 | I/O | SPI B1 使能输入的默认和建议位置。 |
| GTR_15_RESETZ | F15 | I/O | 复位功能的固定位置。芯片复位为默认寄存器设置。 |
| GTR_17_SPIB1CLK | G16 | I/O | SPI B1 时钟的默认和建议位置。 |
| GTR_18_TDI | G14 | I/O | JTAG 测试数据输入的固定位置。 |
| 电源 | |||
| DVDD | K2、K5、K6、K7、K8、K9、K10、K11、K12、K13、L2、L5、L6、L7、L8、L9、L10、L11、L12、L13 | — | 0.9V 数字电源 |
| VDD1P2FB | D14、D15、D16、E15、U14、U15、U16、T15 | — | FB ADC 的 1.2V 电源。 |
| VDD1P8FB | C15、C16、V15、V16 | — | FB ADC 的 1.8V 电源。 |
| VDD1P8FBCLK | A14、A17、Y17、Y14 | — | FB ADC 时钟的 1.8V 电源。 |
| VDD1P2PLLCLKREF | K20、K18、L18 | — | PLL 的 1.2V 电源。 |
| VDDPLL1P2FBCML | L15 | — | 将 PLL 时钟分配至 FB ADC 所需使用的 1.2V 电源。 |
| VDDPLL1P2RXCML | K15 | — | 将时钟分配至 RX ADC 所需使用的 1.2V 电源。 |
| VDD1P8PLL | K16、L16 | — | PLL 的 1.8V 电源。 |
| VDD1P8PLLVCO | L20 | — | PLL/VCO 的 1.8V 电源。这是敏感网,在布局时需要格外小心。 |
| VDD1P2RX | A10、A13、E11、E12、E13、E14、F11、F12、F13、R11、R12、R13、T11、T12、T13、T14、Y10、Y13 | — | RX ADC 的 1.2V 电源。 |
| VDD1P8RX | C9、C10、C11、D9、D10、D11、E9、E10、F8、F9、F10、R8、R9、R10、T9、T10、U9、U10、U11、V9、V10、V11 | — | RX ADC 的 1.8V 电源。 |
| VDD1P8RXCLK | A6、A9、Y6、Y9 | — | RX ADC 时钟的 1.8V 电源。 |
| VDD1P2TXENC | D17、U17 | — | DAC 编码器的 1.2V 电源。 |
| VDD1P2TXCLK | A20、D20、U20、Y20 | — | DAC 时钟的 1.2V 电源。 |
| VDD1P8TX | E20、H20、N20、T20 | — | DAC 的 1.8V 电源。 |
| VDD1P8TXDAC | G17、H17、N17、P17 | — | DAC 的 1.8V 电源。 |
| VDD1P8GPIO | H6、N6 | — | GPIO 的 1.8V 电源。 |
| VDDA1P8 | F3、F4、H3、H4、R3、R4、N3、N4 | — | 串行器/解串器模拟 1.8V 电源。 |
| VDDT0P9 | D3、D4、U3、U4 | — | 串行器/解串器数字 0.9V 电源。 |
| 接地 | |||
| DGND | J5、J6、J7、J8、J9、J10、J11、J12、M5、M6、M7、M8、M9、M10、M11、M12 | — | 数字内核接地 |
| VSSGPIO | H5、N5 | — | GPIO 接地。 |
| VSSFB | B14、B15、B16、B17、C14、V14、W14、W15、W16、W17 | — | FB ADC 电源的接地端。 |
| VSSFBCLK | A18、B18、W18、Y18 | — | FB ADC 1.8V 时钟电源的接地端。 |
| GND_ESD | D7、D8、J13、M13、U7、U8 | — | ESD 保护电路的接地端。 |
| VSSRX | B7、B8、B10、B11、B12、C12、D12、B13、C13、D13、W7、W8、W10、W11、W13、U12、V12、W12、U13、V13 | — | RX ADC 的接地端。 |
| VSSRXCLK | A5、B5、B6、B9、C7、C8、W5、W6、W9、Y5、V7、V8 | — | RX ADC 时钟的接地端。 |
| VSSTX | B19、C17、C18、C19、D18、E18、E19、F17、F18、F19、G18、G19、H18、H19、J20、M20、N18、N19、P18、P19、R17、R18、R19、T18、T19、U18、V17、V18、V19、W19 | — | TX DAC 的接地端。 |
| VSSTXENC | E16、E17、T16、T17 | — | TX DAC 编码器的接地端。 |
| VSSTXCLK | A19、D19、U19、Y19 | — | TX DAC 时钟的接地端。 |
| VSSPLL | M19 | — | PLL 的接地端。 |
| VSSPLLFBCML | J16、M16 | — | FB ADC 时钟的接地端。 |
| VSSPLLCLKREF | J18、M18 | — | CLKREF PLL 的接地端。 |
| VSSPLLRXCML | J17、M17 | — | RX ADC 时钟的接地端。 |
| VSST | A1、A4、B2、B3、B4、C2、D1、D2、E2、F2、G1、G2、H2、J2、K1、K4、L1、L4、M2、N2、P1、P2、R2、T2、U1、U2、V2、W2、W3、W4、Y1、Y4 | — | 串行器/解串器接地。 |
| 其他 | |||
| IFORCE | G5 | — | 仅保留供 TI 使用。请勿连接。 |
| PLL_LDOUT | J19 | — | 将 100nF 电容器连接至 GND |
| SerDes_AMUX1 | K3 | — | 串行器/解串器通道 1-4 的模拟测试引脚可保持悬空 |
| SerDes_AMUX2 | L3 | — | 串行器/解串器通道 5-8 的模拟测试引脚可保持悬空 |
| VSENSE | P5 | — | 工艺测试:检测电压(仅供 TI 使用)。请勿连接。 |