ZHCST73B May 2025 – April 2026 ADS9326 , ADS9327
PRODUCTION DATA
ADS932x 提供共模电压输出,用于设置全差动放大器等外部电路上的电压输出共模。如 表 7-8 所述,该器件能够通过写入地址 0x39 中的 VCMOUT_SEL 来对共模输出电压进行编程。
方程式 2 展示了如何根据基准电压和 VCMOUT_SEL 寄存器字段计算 VCMOUT 电压。
| VCMOUT_SEL | VCMOUT_FACTOR | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
|---|---|---|---|---|
| 000b | 0 | 2.21V | 2.23V | 2.25V |
| 001b | -1 | 2.15V | 2.17V | 2.19V |
| 010b | -2 | 2.09V | 2.11V | 2.13V |
| 011b | -3 | 2.02V | 2.04V | 2.06V |
| 100b | 4 | 2.47V | 2.49V | 2.51V |
| 101b | 3 | 2.41V | 2.43V | 2.45V |
| 110b | 2 | 2.34V | 2.36V | 2.38V |
| 111b | 1 | 2.27V | 2.29V | 2.31V |