ZHCST73A May 2025 – September 2025 ADS9326 , ADS9327
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直流性能 | ||||||
| 分辨率 | 无丢码 | 16 | 位 | |||
| DNL | 微分非线性 | -0.75 | ±0.4 | 0.75 | LSB | |
| INL | 积分非线性 | -1 | ±0.25 | 1 | LSB | |
| V(OS) | 输入失调电压误差 | -2 | ±0.4 | 2 | LSB | |
| dVOS/dT | 输入偏移误差热漂移 | 0.6 | 2 | µV/°C | ||
| 失调误差匹配 | V(OS) (ADC_A – ADC_B) | 1 | LSB | |||
| GE | 增益误差(1) | -0.02 | ±0.002 | 0.02 | %FSR | |
| dGE/dT | 增益误差热漂移 | 基准缓冲器打开(1) | 0.8 | 2.2 | ppm/°C | |
| dGE/dT | 增益误差热漂移 | 基准缓冲器关闭(2) | 0.25 | 0.9 | ppm/°C | |
| 增益误差匹配 | GE (ADC_A – ADC_B) | ±0.002 | %FSR | |||
| 电源 | ||||||
| PSRR | 电源抑制比 | AVDD 上的 100mVPP 纹波频率 < 100kHz | 80 | dB | ||
| 模拟输入 | ||||||
| CSH | 采样电容 | 18 | pF | |||
| BW | 模拟输入带宽 | –0.1dB 输入信号 | 1.5 | MHz | ||
| IB | 模拟输入泄漏电流 | 空闲通道 | 0.5 | 1 | µA | |
| 共模输出缓冲器 | ||||||
| VCMOUT | 共模输出电压 | VREF = 4.096V | 2.2 | 2.24 | 2.28 | V |
| 输出电流驱动 | 0 | 15 | μA |
|||
| 内部基准 | ||||||
| VREF | REFIO 引脚上的电压(配置为输出) | REFIO 引脚上的 1μF 电容器,TA = 25°C | VREF – 0.005 | VREF | VREF + 0.005 | V |
| 基准温漂 | 5 | 15 | ppm/°C |
|||
| 数字输入 | ||||||
| VIL | 输入低逻辑电平 | -0.1 | 0.5 | V | ||
| VIH | 输入高逻辑电平 | IOVDD – 0.5 | IOVDD | V | ||
| 数字输出 | ||||||
| VOL | 输出低逻辑电平 | IOL = 200µA 灌电流 | 0 | 0.4 | V | |
| VOH | 输出高逻辑电平 | IOH = 200µA 拉电流 | IOVDD – 0.4 | IOVDD | V | |
| 采样动态 | ||||||
| tA | 孔径延迟 | 4 | ns | |||
| 孔径不匹配 | 100 | ps | ||||
| tJITTER | 孔径抖动 | 1 | ps | |||